{serto/03_messing_g/so_01221.prj},{NB=SO 01221-6-1/4 248.1201.110},{TYPE=SO 01221-6-1/4},{MATNR=248.1201.110},{DK=6.00},{G=G1/4},{NDM=13.157},{BAR=125},{G2=G1/8},{NDM1=9.728},{SW1=12},{SW2=17},{L=34.0},{IK=11.0},{ZK=15.0},{EK=4.0},{KG=3.310},{D1=12.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen