피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
SO 01121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_01121_npt.prj},{NB=SO 01121-10-3/8 NPT 248.1102.280},{TYPE=SO 01121-10-3/8 NPT},{MATNR=248.1102.280},{DK=10.00},{RNPT=NPT3/8},{RNPTX=17.145},{BAR=100},{G=G3/8},{GNDM=16.662},{SW1=17},{SW2=17},{L=44.5},{IK=10.0},{ZK=22.5},{EK=8.4},{KG=7.360},{D1=21.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 01121-4-1/8 NPT
248.1102.060
4.00
NPT1/8
125
G1/8
12
12
33.0
7.0
19.0
4.0
2.230
CW617N (Messing)
SO 01121-4-1/4 NPT
248.1102.065
4.00
NPT1/4
125
G1/8
12
14
38.0
10.0
21.0
4.0
3.380
CW617N (Messing)
SO 01121-5-1/8 NPT
248.1102.082
5.00
NPT1/8
125
G1/8
12
12
33.0
7.0
19.0
4.0
2.280
CW617N (Messing)
SO 01121-5-1/4 NPT
248.1102.084
5.00
NPT1/4
125
G1/8
12
14
38.0
10.0
21.0
4.0
3.420
CW617N (Messing)
SO 01121-6-1/8 NPT
248.1102.100
6.00
NPT1/8
125
G1/8
12
12
34.5
7.0
19.5
4.0
2.340
CW617N (Messing)
SO 01121-6-1/4 NPT
248.1102.110
6.00
NPT1/4
125
G1/8
12
14
39.0
10.0
21.5
4.0
3.490
CW617N (Messing)
SO 01121-6-3/8 NPT
248.1102.120
6.00
NPT3/8
125
G1/8
12
17
39.0
10.0
21.5
4.0
4.730
CW617N (Messing)
SO 01121-6-1/2 NPT
248.1102.125
6.00
NPT1/2
125
G3/8
17
22
50.5
14.0
25.5
5.0
9.840
CW617N (Messing)
SO 01121-8-1/8 NPT
248.1102.160
8.00
NPT1/8
125
G1/4
14
14
37.5
7.0
21.0
6.4
3.790
CW617N (Messing)
SO 01121-8-1/4 NPT
248.1102.170
8.00
NPT1/4
125
G1/4
14
14
41.5
10.0
22.0
6.4
4.430
CW617N (Messing)
SO 01121-8-3/8 NPT
248.1102.180
8.00
NPT3/8
125
G1/4
14
17
41.5
10.0
22.0
6.4
5.250
CW617N (Messing)
SO 01121-10-1/4 NPT
248.1102.270
10.00
NPT1/4
100
G3/8
17
17
44.5
10.0
22.5
8.0
6.450
CW617N (Messing)
SO 01121-10-3/8 NPT
248.1102.280
10.00
NPT3/8
100
G3/8
17
17
44.5
10.0
22.5
8.4
7.360
CW617N (Messing)
SO 01121-10-1/2 NPT
248.1102.285
10.00
NPT1/2
100
G3/8
17
22
50.5
14.0
24.5
8.4
9.630
CW617N (Messing)
SO 01121-12-3/8 NPT
248.1102.390
12.00
NPT3/8
100
G1/2
19
22
49.5
10.0
26.5
10.0
11.730
CW617N (Messing)
SO 01121-12-1/2 NPT
248.1102.400
12.00
NPT1/2
100
G1/2
19
22
54.5
14.0
27.5
12.0
12.790
CW617N (Messing)
SO 01121-14-3/8 NPT
248.1102.502
14.00
NPT3/8
64
G1/2
22
22
49.5
10.0
26.5
10.0
12.390
CW617N (Messing)
SO 01121-14-1/2 NPT
248.1102.504
14.00
NPT1/2
64
G1/2
22
22
54.5
14.0
27.5
12.0
13.450
CW617N (Messing)
SO 01121-15-3/8 NPT
248.1102.532
15.00
NPT3/8
64
G1/2
22
22
49.5
10.0
26.5
10.0
12.080
CW617N (Messing)
SO 01121-15-1/2 NPT
248.1102.534
15.00
NPT1/2
64
G1/2
22
22
54.5
14.0
27.5
12.0
13.140
CW617N (Messing)
SO 01121-6,35-1/8 NPT
248.1102.135
6.35
NPT1/8
125
G1/8
12
12
34.5
7.0
19.5
4.0
2.310
CW617N (Messing)
SO 01121-6,35-1/4 NPT
248.1102.140
6.35
NPT1/4
125
G1/8
12
14
39.5
10.0
21.5
4.0
3.450
CW617N (Messing)
SO 01121-9,52-1/4 NPT
248.1102.230
9.52
NPT1/4
100
G3/8
17
17
44.5
10.0
22.5
8.0
6.490
CW617N (Messing)
SO 01121-9,52-3/8 NPT
248.1102.235
9.52
NPT3/8
100
G3/8
17
17
44.5
10.0
22.5
8.4
7.400
CW617N (Messing)
SO 01121-9,52-1/2 NPT
248.1102.240
9.52
NPT1/2
100
G3/8
17
22
50.5
14.0
24.5
8.4
9.670
CW617N (Messing)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.