피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
SO 51521 RED - Panel mount reduction union, max. panel thickness 5 mm
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51521_red.prj},{NB=SO 51521-10-4 058.1504.167},{TYPE=SO 51521-10-4},{MATNR=058.1504.167},{DK=10.00},{DK2=4.00},{BAR=160},{M1=M14x1},{NDM=14},{P=1.000},{M2=M10x1},{NDM2=10.000},{P2=1.000},{SW1=17},{SW2=14},{SW3=14},{SW4=12},{L1=26.0},{L2=27.0},{B=10.5},{ZK1=14.5},{ZK2=19.0},{EK=3.5},{KG=5.800},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M1
Thread M
ⁿ/ₐ
M2
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51521-3-2
058.1504.020
3.00
2.00
250
M6x0.75
M6x0.75
8
10
10
8
15.5
18.5
6.5
10.5
15.0
1.5
1.190
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-5-3
058.1504.060
5.00
3.00
250
M8x1
M8x1
10
12
12
10
19.5
23.5
8.5
13.5
17.5
2.5
2.290
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-5-4
058.1504.080
5.00
4.00
200
M10x1
M10x1
12
14
14
12
19.5
27.0
10.5
13.5
19.0
3.5
2.300
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-6-4
058.1504.110
6.00
4.00
200
M10x1
M10x1
12
14
14
12
21.5
27.0
10.5
13.5
19.0
3.5
3.720
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-6-5
058.1504.117
6.00
5.00
200
M10x1
M10x1
12
14
14
12
21.5
27.0
10.5
13.5
19.0
4.0
3.700
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-8-6
058.1504.140
8.00
6.00
200
M12x1
M12x1
14
17
17
14
23.5
29.5
12.5
15.0
21.0
4.5
5.370
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-10-4
058.1504.167
10.00
4.00
160
M14x1
M10x1
17
14
14
12
26.0
27.0
10.5
14.5
19.0
3.5
5.800
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-10-5
058.1504.170
10.00
5.00
160
M14x1
M10x1
17
14
14
12
26.0
27.0
10.5
14.5
19.0
4.0
5.750
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-10-6
058.1504.175
10.00
6.00
160
M14x1
M10x1
17
14
14
12
26.0
27.0
10.5
14.5
19.0
4.5
5.700
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-10-8
058.1504.190
10.00
8.00
160
M14x1
M14x1
17
19
19
17
27.0
32.0
14.5
15.5
21.0
6.5
7.520
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-12-10
058.1504.240
12.00
10.00
160
M16x1
M16x1
19
22
22
19
28.0
33.5
16.5
16.0
21.0
8.5
9.600
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-6-6,35
058.1504.119
6.00
6.35
200
M10x1
M10x1
12
14
14
12
21.5
27.0
10.5
13.5
19.0
4.5
3.610
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-8-6,35
058.1504.143
8.00
6.35
200
M12x1
M12x1
14
17
17
14
23.5
29.0
12.5
15.0
21.0
4.5
5.350
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-10-9,52
058.1504.197
10.00
9.52
160
M14x1
M14x1
17
19
19
17
27.0
32.5
14.5
15.5
21.0
8.5
7.330
1.4571 (Edelstahl)
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.