피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
SO 51524 RED - Panel mount reduction union max. panel thickness 16 mm
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51524_red.prj},{NB=SO 51524-18-15 058.1544.610},{TYPE=SO 51524-18-15},{MATNR=058.1544.610},{DK=18.00},{DK2=15.00},{BAR=100},{M1=M24x1.5},{NDM=24.000},{P=1.500},{M2=M24x1.5},{NDM2=24.000},{P2=1.500},{SW1=30},{SW2=30},{SW3=30},{L1=35.0},{L2=50.0},{B=24.5},{ZK1=19.5},{ZK2=34.5},{EK=13.0},{KG=28.080},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M1
Thread M
ⁿ/ₐ
M2
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51524-15-12
058.1544.420
15.00
12.00
100
M20x1.5
M20x1.5
24
27
27
33.5
47.5
20.5
19.5
33.5
10.0
18.090
1.4571 (Edelstahl)
SO 51524-15-14
058.1544.440
15.00
14.00
100
M20x1.5
M20x1.5
24
27
27
33.5
47.5
20.5
19.5
33.5
12.0
17.770
1.4571 (Edelstahl)
SO 51524-18-15
058.1544.610
18.00
15.00
100
M24x1.5
M24x1.5
30
30
30
35.0
50.0
24.5
19.5
34.5
13.0
28.080
1.4571 (Edelstahl)
SO 51524-18-16
058.1544.620
18.00
16.00
100
M24x1.5
M24x1.5
30
30
30
35.0
50.0
24.5
19.5
34.5
14.0
27.880
1.4571 (Edelstahl)
SO 51524-15-12,7
058.1544.427
15.00
12.70
100
M20x1.5
M20x1.5
24
27
27
33.5
47.0
20.5
19.5
33.5
14.0
17.970
1.4571 (Edelstahl)
SO 51524-15-13,5
058.1544.435
15.00
13.50
100
M20x1.5
M20x1.5
24
27
27
33.5
47.5
20.5
19.5
33.5
12.0
17.870
1.4571 (Edelstahl)
SO 51524-18-17,2
058.1544.632
18.00
17.20
100
M24x1.5
M24x1.5
30
30
30
35.0
50.0
24.5
19.5
34.5
15.0
27.580
1.4571 (Edelstahl)
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.