피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
SO NV 41A30 - Regulating valve with female adaptor SO 40030
SERTO
Valves
Valves brass M
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/01_ventile_messing_m/so_nv_41a30.prj},{NB=SO NV 41A30-10-1/2 028.0200.285},{TYPE=SO NV 41A30-10-1/2},{MATNR=028.0200.285},{DK=10.00},{G=G1/2},{G1X=20.955},{BAR=50},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=19},{SW2=18},{SW3=24},{SW4=27},{L=42.0},{D=36.0},{H=56.5},{B=20.5},{BNDM=20.0},{F=14.0},{IK=14.0},{ZK1=31.0},{ZK2=34.0},{EK=8.0},{KKVK=16.0},{KG=26.186},{LX=48.0},{X1=20.0},{X2=25.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
IK
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KKVK
[l/mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO NV 41A30-4-1/8
028.0200.060
4.00
G1/8
50
M10x1
12
14
19
30.5
26.0
47.0
16.5
10.0
10.0
23.0
26.0
3.4
3.0
11.330
CW617N (brass)
SO NV 41A30-5-1/8
028.0200.082
5.00
G1/8
50
M10x1
12
14
19
30.5
26.0
47.0
16.5
10.0
10.0
23.0
26.0
4.0
3.0
11.330
CW617N (brass)
SO NV 41A30-6-1/8
028.0200.100
6.00
G1/8
50
M10x1
12
14
19
30.5
26.0
47.0
16.5
10.0
10.0
23.0
26.0
4.0
3.0
11.330
CW617N (brass)
SO NV 41A30-6-1/4
028.0200.110
6.00
G1/4
50
M10x1
12
14
19
30.5
26.0
47.0
16.5
10.0
11.0
23.0
26.0
4.0
3.0
12.190
CW617N (brass)
SO NV 41A30-6-3/8
028.0200.120
6.00
G3/8
50
M10x1
12
14
19
30.5
26.0
47.0
16.5
10.0
12.0
23.0
26.0
4.0
3.0
14.460
CW617N (brass)
SO NV 41A30-8-1/8
028.0200.160
8.00
G1/8
50
M12x1
14
14
19
31.0
26.0
47.0
16.5
10.0
10.0
23.0
26.0
5.0
6.0
12.970
CW617N (brass)
SO NV 41A30-8-1/4
028.0200.170
8.00
G1/4
50
M12x1
14
14
19
31.0
26.0
47.0
16.5
10.0
11.0
23.0
27.0
5.0
6.0
12.760
CW617N (brass)
SO NV 41A30-8-3/8
028.0200.180
8.00
G3/8
50
M12x1
14
14
19
31.0
26.0
47.0
16.5
10.0
12.0
23.0
26.0
5.0
6.0
14.960
CW617N (brass)
SO NV 41A30-10-1/4
028.0200.270
10.00
G1/4
50
M14x1
17
18
24
37.0
36.0
54.5
20.5
12.0
11.0
27.0
30.0
6.5
12.0
22.000
CW617N (brass)
SO NV 41A30-10-3/8
028.0200.280
10.00
G3/8
50
M14x1
17
18
24
37.0
36.0
54.5
20.5
12.0
12.0
27.0
30.0
6.5
12.0
24.670
CW617N (brass)
SO NV 41A30-10-1/2
028.0200.285
10.00
G1/2
50
M16x1
19
18
24
42.0
36.0
56.5
20.5
14.0
14.0
31.0
34.0
8.0
16.0
26.186
CW617N (brass)
SO NV 41A30-12-1/4
028.0200.380
12.00
G1/4
50
M16x1
19
18
24
42.0
36.0
56.5
20.5
14.0
11.0
31.0
34.0
8.0
16.0
26.140
CW617N (brass)
SO NV 41A30-12-3/8
028.0200.390
12.00
G3/8
50
M16x1
19
18
24
42.0
36.0
56.5
20.5
14.0
12.0
31.0
34.0
8.0
16.0
27.450
CW617N (brass)
SO NV 41A30-12-1/2
028.0200.400
12.00
G1/2
50
M16x1
19
18
24
42.0
36.0
56.5
20.5
14.0
14.0
31.0
34.0
8.0
16.0
30.630
CW617N (brass)
SO NV 41A30-14-1/2
028.0200.504
14.00
G1/2
50
M20x1.5
24
22
27
46.0
36.0
66.0
24.5
15.0
14.0
33.5
37.0
10.0
24.5
43.770
CW617N (brass)
SO NV 41A30-15-1/2
028.0200.534
15.00
G1/2
50
M20x1.5
27
22
27
46.0
36.0
66.0
24.5
15.0
14.0
33.5
37.0
10.0
24.5
44.090
CW617N (brass)
SO NV 41A30-6,35-1/8
028.0200.135
6.35
G1/8
50
M10x1
12
14
19
30.5
26.0
47.0
16.5
10.0
10.0
23.0
26.0
4.0
3.0
11.340
CW617N (brass)
SO NV 41A30-9,52-1/4
028.0200.230
9.52
G1/4
50
M14x1
17
18
24
37.0
36.0
54.5
20.5
12.0
11.0
27.0
30.0
6.5
12.0
21.940
CW617N (brass)
SO NV 41A30-9,52-3/8
028.0200.235
9.52
G3/8
50
M14x1
17
18
24
37.0
36.0
54.5
20.5
12.0
12.0
27.0
30.0
6.5
12.0
24.610
CW617N (brass)
SO NV 41A30-12,7-3/8
028.0200.432
12.70
G3/8
50
M20x1.5
24
22
27
46.0
36.0
66.0
24.5
15.0
12.0
33.5
37.0
10.0
24.5
42.060
CW617N (brass)
SO NV 41A30-12,7-1/2
028.0200.434
12.70
G1/2
50
M20x1.5
24
22
27
46.0
36.0
66.0
24.5
15.0
14.0
33.5
37.0
10.0
24.5
44.090
CW617N (brass)
SO NV 41A30-12,7-3/4
028.0200.436
12.70
G3/4
50
M20x1.5
24
22
27
46.0
36.0
66.0
24.5
15.0
17.0
33.5
37.0
10.0
24.5
47.940
CW617N (brass)
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.