您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SO 41421 - Adaptor union with soldering nipple
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_41421.prj},{NB=SO 41421-14 018.1400.260},{TYPE=SO 41421-14},{MATNR=018.1400.260},{DK=14.00},{BAR=40},{M=M20x1.5},{SW1=24},{SW2=22},{L=33.0},{FK=17.0},{XK=6.0},{ZK=20.5},{EK=12.0},{KG=8.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)},{NDM=20.000},{P=1.500},{A=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
FK
[mm]
XK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 41421-4
018.1400.060
4.00
125
M10x1
12
10
21.5
6.0
3.0
14.0
3.4
1.600
CW617N (Messing)
SO 41421-5
018.1400.080
5.00
125
M10x1
12
10
21.5
6.0
3.0
14.0
4.0
1.600
CW617N (Messing)
SO 41421-6
018.1400.100
6.00
250
M10x1
12
10
21.5
6.0
3.0
14.0
4.0
1.500
CW617N (Messing)
SO 41421-8
018.1400.140
8.00
150
M12x1
14
12
24.0
9.0
4.0
16.0
6.0
2.200
CW617N (Messing)
SO 41421-10
018.1400.180
10.00
125
M14x1
17
14
27.0
11.0
5.0
17.0
8.0
3.600
CW617N (Messing)
SO 41421-12
018.1400.200
12.00
100
M16x1
19
17
29.0
14.0
6.0
18.0
10.0
4.900
CW617N (Messing)
SO 41421-13
018.1400.240
13.00
40
M20x1.5
24
22
33.0
17.0
6.0
20.5
11.0
8.600
CW617N (Messing)
SO 41421-14
018.1400.260
14.00
40
M20x1.5
24
22
33.0
17.0
6.0
20.5
12.0
8.500
CW617N (Messing)
SO 41421-15
018.1400.280
15.00
40
M20x1.5
24
22
33.0
17.0
6.0
20.5
13.0
8.200
CW617N (Messing)
SO 41421-16
018.1400.300
16.00
40
M24x1.5
27
24
35.5
19.0
7.0
21.5
14.0
11.200
CW617N (Messing)
SO 41421-17
018.1400.320
17.00
40
M24x1.5
27
24
35.5
19.0
7.0
21.5
15.0
11.000
CW617N (Messing)
SO 41421-18
018.1400.340
18.00
40
M24x1.5
27
24
35.5
19.0
7.0
21.5
15.0
10.600
CW617N (Messing)
SO 41421-19
018.1400.360
19.00
25
M28x1.5
32
30
41.0
23.0
7.0
23.5
16.0
17.800
CW617N (Messing)
SO 41421-22
018.1400.400
22.00
25
M28x1.5
32
30
41.0
23.0
7.0
23.5
19.0
16.600
CW617N (Messing)
SO 41421-6,35
018.1400.120
6.35
250
M10x1
12
10
21.5
6.0
3.0
14.0
4.0
1.500
CW617N (Messing)
SO 41421-9,52
018.1400.160
9.52
125
M14x1
17
14
27.0
11.0
5.0
17.0
8.0
3.600
CW617N (Messing)
SO 41421-12,7
018.1400.220
12.70
40
M20x1.5
24
22
33.0
17.0
6.0
20.5
11.0
8.800
CW617N (Messing)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處