您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SO 41625 NPT - Adjustable male adaptor union NPT
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_41625_npt.prj},{NB=SO 41625-A10-3/8 NPT 018.1622.280},{TYPE=SO 41625-A10-3/8 NPT},{MATNR=018.1622.280},{DK=10.00},{RNPT=NPT3/8},{RNPTX=17.145},{BAR=80},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=17},{L=43.0},{ZK=37.0},{EK=8.0},{KG=5.265},{NDM=14.000},{P=1.000},{NG=10.100},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 41625-A6-1/8 NPT
018.1622.100
6.00
NPT1/8
200
M10x1
12
12
34.0
22.5
4.0
1.910
CW617N (Messing)
SO 41625-A6-1/4 NPT
018.1622.110
6.00
NPT1/4
200
M10x1
12
14
39.0
33.5
4.0
3.050
CW617N (Messing)
SO 41625-A8-1/8 NPT
018.1622.160
8.00
NPT1/8
100
M12x1
14
12
36.0
29.5
6.0
2.090
CW617N (Messing)
SO 41625-A8-1/4 NPT
018.1622.170
8.00
NPT1/4
100
M12x1
14
14
41.0
34.5
6.0
3.150
CW617N (Messing)
SO 41625-A10-1/4 NPT
018.1622.270
10.00
NPT1/4
80
M14x1
17
14
42.5
36.0
8.0
3.955
CW617N (Messing)
SO 41625-A10-3/8 NPT
018.1622.280
10.00
NPT3/8
80
M14x1
17
17
43.0
37.0
8.0
5.265
CW617N (Messing)
SO 41625-A10-1/2 NPT
018.1622.285
10.00
NPT1/2
80
M14x1
17
22
49.0
43.0
8.0
8.725
CW617N (Messing)
SO 41625-A12-1/4 NPT
018.1622.380
12.00
NPT1/4
60
M16x1
19
14
44.5
38.5
8.5
4.670
CW617N (Messing)
SO 41625-A12-3/8 NPT
018.1622.390
12.00
NPT3/8
60
M16x1
19
17
45.0
39.0
9.0
5.950
CW617N (Messing)
SO 41625-A12-1/2 NPT
018.1622.400
12.00
NPT1/2
60
M16x1
19
22
51.0
45.0
9.0
9.380
CW617N (Messing)
SO 41625-A14-1/2 NPT
018.1622.504
14.00
NPT1/2
40
M20x1.5
24
22
55.0
48.5
11.0
11.120
CW617N (Messing)
SO 41625-A15-3/8 NPT
018.1622.532
15.00
NPT3/8
40
M20x1.5
24
17
49.0
42.5
10.5
7.800
CW617N (Messing)
SO 41625-A15-1/2 NPT
018.1622.534
15.00
NPT1/2
40
M20x1.5
24
22
55.0
48.5
12.0
10.580
CW617N (Messing)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處