您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SO 43121 - Tee union with male adaptor SO 40040
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_43121.prj},{NB=SO 43121-10-1/2-10 018.3101.290},{TYPE=SO 43121-10-1/2-10},{MATNR=018.3101.290},{DK=10.00},{R=R1/2},{RX=20.955},{DK3=10.00},{BAR=125},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=14},{SW3=22},{L1=30.5},{L2=35.5},{ZK1=20.5},{ZK2=25.5},{EK=8.0},{KG=9.420},{NDM=14.0},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 43121-6-1/8-6
018.3101.100
6.00
R1/8
6.00
250
M10x1
12
10
12
23.5
26.0
16.0
21.5
3.4
4.330
CW617N (Messing)
SO 43121-6-1/4-6
018.3101.110
6.00
R1/4
6.00
250
M10x1
12
10
14
23.5
30.0
16.0
22.0
4.0
5.450
CW617N (Messing)
SO 43121-6-3/8-6
018.3101.120
6.00
R3/8
6.00
250
M10x1
12
10
17
23.5
29.0
16.0
21.0
4.0
6.430
CW617N (Messing)
SO 43121-8-1/8-8
018.3101.160
8.00
R1/8
8.00
150
M12x1
14
10
14
26.0
28.0
18.0
21.5
6.0
5.460
CW617N (Messing)
SO 43121-8-1/4-8
018.3101.170
8.00
R1/4
8.00
150
M12x1
14
10
14
26.0
32.0
18.0
22.5
6.0
6.200
CW617N (Messing)
SO 43121-8-3/8-8
018.3101.180
8.00
R3/8
8.00
150
M12x1
14
10
17
26.0
32.0
18.0
24.0
6.0
7.440
CW617N (Messing)
SO 43121-10-1/4-10
018.3101.270
10.00
R1/4
10.00
125
M14x1
17
14
17
30.5
34.5
20.5
25.0
8.0
8.750
CW617N (Messing)
SO 43121-10-3/8-10
018.3101.280
10.00
R3/8
10.00
125
M14x1
17
14
17
30.5
34.5
20.5
26.5
8.0
9.390
CW617N (Messing)
SO 43121-10-1/2-10
018.3101.290
10.00
R1/2
10.00
125
M14x1
17
14
22
30.5
35.5
20.5
25.5
8.0
9.420
CW617N (Messing)
SO 43121-12-1/4-12
018.3101.380
12.00
R1/4
12.00
100
M16x1
19
17
19
32.5
36.5
21.5
28.5
8.5
11.090
CW617N (Messing)
SO 43121-12-3/8-12
018.3101.390
12.00
R3/8
12.00
100
M16x1
19
17
19
32.5
36.5
21.5
26.5
10.0
11.850
CW617N (Messing)
SO 43121-12-1/2-12
018.3101.400
12.00
R1/2
12.00
100
M16x1
19
17
22
32.5
39.5
21.5
28.0
10.0
13.820
CW617N (Messing)
SO 43121-14-1/2-14
018.3101.540
14.00
R1/2
14.00
40
M20x1.5
24
19
24
36.0
42.0
23.5
32.0
12.0
19.580
CW617N (Messing)
SO 43121-15-1/2-15
018.3101.590
15.00
R1/2
15.00
40
M20x1.5
24
19
24
36.0
42.0
23.5
30.5
13.0
18.940
CW617N (Messing)
SO 43121-15-3/4-15
018.3101.600
15.00
R3/4
15.00
40
M20x1.5
24
19
27
36.0
41.5
23.5
29.5
13.0
22.760
CW617N (Messing)
SO 43121-18-1/2-18
018.3101.730
18.00
R1/2
18.00
40
M24x1.5
27
22
30
40.5
46.0
26.5
34.5
13.0
26.330
CW617N (Messing)
SO 43121-18-3/4-18
018.3101.740
18.00
R3/4
18.00
40
M24x1.5
27
22
30
40.5
48.5
26.5
34.5
15.0
29.280
CW617N (Messing)
SO 43121-22-3/4-22
018.3101.830
22.00
R3/4
22.00
25
M28x1.5
28
27
36
48.0
50.5
30.5
38.5
19.0
38.500
CW617N (Messing)
SO 43121-28-1-28
018.3101.880
28.00
R1
28.00
16
M36x2
41
27
41
58.5
63.0
39.0
49.0
24.0
42.700
CW617N (Messing)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處