您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SO 43721 T - Male adaptor tee union
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_43721_t.prj},{NB=SO 43721-6-1/8-6 018.3701.100},{TYPE=SO 43721-6-1/8-6},{MATNR=018.3701.100},{DK=6.00},{R=R1/8},{RX=9.728},{DK3=6.00},{BAR=250},{M=M10x1},{SW1=12},{SW2=10},{L1=23.5},{L2=17.5},{ZK1=16.0},{ZK2=11.0},{EK=4.0},{KG=3.240},{NDM=10.0},{P=1.000},{NG=6.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 43721-3-1/8-3
018.3701.030
3.00
R1/8
3.00
125
M8x1
10
10
22.5
17.0
16.0
10.5
2.5
2.390
CW617N (Messing)
SO 43721-4-1/8-4
018.3701.040
4.00
R1/8
4.00
125
M8x1
10
10
22.0
17.0
16.0
10.5
3.4
2.350
CW617N (Messing)
SO 43721-4-1/4-4
018.3701.045
4.00
R1/4
4.00
125
M10x1
12
10
25.5
21.5
18.0
13.0
3.4
4.110
CW617N (Messing)
SO 43721-5-1/8-5
018.3701.070
5.00
R1/8
5.00
125
M8x1
10
10
22.5
17.0
16.0
10.5
4.0
2.330
CW617N (Messing)
SO 43721-5-1/4-5
018.3701.075
5.00
R1/4
5.00
125
M10x1
12
10
25.5
21.5
18.0
13.0
4.0
4.060
CW617N (Messing)
SO 43721-6-1/8-6
018.3701.100
6.00
R1/8
6.00
250
M10x1
12
10
23.5
17.5
16.0
11.0
4.0
3.240
CW617N (Messing)
SO 43721-6-1/4-6
018.3701.110
6.00
R1/4
6.00
250
M10x1
12
10
25.5
21.5
18.0
13.0
4.0
4.000
CW617N (Messing)
SO 43721-8-1/8-8
018.3701.160
8.00
R1/8
8.00
150
M12x1
14
10
26.0
18.0
18.0
13.0
6.0
4.800
CW617N (Messing)
SO 43721-8-1/4-8
018.3701.170
8.00
R1/4
8.00
150
M12x1
14
10
26.0
22.5
18.0
13.0
6.0
4.730
CW617N (Messing)
SO 43721-10-1/4-10
018.3701.270
10.00
R1/4
10.00
125
M14x1
17
14
30.5
25.0
20.5
15.5
8.0
7.900
CW617N (Messing)
SO 43721-6,35-1/8-6,35
018.3701.140
6.35
R1/8
6.35
250
M10x1
12
10
23.5
17.5
16.0
11.0
4.0
3.210
CW617N (Messing)
SO 43721-6,35-1/4-6,35
018.3701.145
6.35
R1/4
6.35
250
M10x1
12
10
25.5
21.5
18.0
13.0
4.0
3.970
CW617N (Messing)
SO 43721-9,52-1/4-9,52
018.3701.210
9.52
R1/4
9.52
125
M14x1
17
14
30.5
25.0
20.5
15.5
8.0
7.210
CW617N (Messing)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處