您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SO 43724 L METR - Male adaptor L union METR
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_43724_l.prj},{NB=SO 43724-2-2-M5 018.3753.050},{TYPE=SO 43724-2-2-M5},{MATNR=018.3753.050},{DK=2.00},{DK2=2.00},{MZK=M5},{MZX=5},{BAR=125},{M=M6x0.75},{SW1=8},{SW2=7},{L1=16.5},{L2=12.0},{ZK1=12.5},{ZK2=8.5},{EK=1.5},{KG=1.180},{NDM=6.0},{P=0.750},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
MZK
Thread M
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 43724-2-2-M5
018.3753.050
2.00
2.00
M5
125
M6x0.75
8
7
16.5
12.0
12.5
8.5
1.5
1.180
CW617N (Messing)
SO 43724-3-3-M5
018.3753.055
3.00
3.00
M5
125
M6x0.75
8
7
18.0
12.0
13.0
8.5
2.2
1.260
CW617N (Messing)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處