您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SO 81124 OR - Male adaptor union with Conovor O-Ring seal (NBR)
SERTO
Brass chemically nickel-plated - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/02_messing_cv/so_81124_or.prj},{NB=SO 81124-8-1/4 OR 038.1171.170},{TYPE=SO 81124-8-1/4 OR},{MATNR=038.1171.170},{DK=8.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=125},{M=M12x1},{SW1=14},{SW2=19},{L=35.0},{D=18.5},{IK=10.0},{TK=1.5},{OR=11.1x1.78},{ZK=17.0},{EK=6.5},{KG=4.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)},{DOWNLOAD=PICT},{NDM=12.000},{P=1.000},{OR1=11.10},{OR2=1.78}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
TK
[mm]
OR
O-Ring
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 81124-4-1/8 OR
038.1171.060
4.00
G1/8
100
M10x1
12
14
30.0
14.5
8.0
1.0
8.73x1.78
14.5
3.4
2.300
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-4-1/4 OR
038.1171.065
4.00
G1/4
100
M10x1
12
19
33.5
18.5
10.0
1.5
11.1x1.78
16.0
3.4
3.900
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-5-1/8 OR
038.1171.082
5.00
G1/8
100
M10x1
12
14
30.0
14.5
8.0
1.0
8.73x1.78
14.5
4.0
2.200
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-6-1/8 OR
038.1171.100
6.00
G1/8
200
M10x1
12
14
30.0
14.5
8.0
1.0
8.73x1.78
14.5
4.5
2.000
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-6-1/4 OR
038.1171.110
6.00
G1/4
200
M10x1
12
19
33.5
18.5
10.0
1.5
11.1x1.78
16.0
4.5
3.900
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-8-1/4 OR
038.1171.170
8.00
G1/4
125
M12x1
14
19
35.0
18.5
10.0
1.5
11.1x1.78
17.0
6.5
4.000
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-8-3/8 OR
038.1171.180
8.00
G3/8
125
M14x1
17
22
38.5
22.5
10.0
2.0
14.0x1.78
18.5
6.5
6.400
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-10-1/4 OR
038.1171.270
10.00
G1/4
80
M14x1
17
19
37.0
18.5
10.0
1.5
11.1x1.78
17.0
6.5
4.700
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-10-3/8 OR
038.1171.280
10.00
G3/8
80
M14x1
17
22
38.5
22.5
10.0
2.0
14.0x1.78
18.5
8.5
6.200
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-12-3/8 OR
038.1171.390
12.00
G3/8
80
M16x1
19
22
39.5
22.5
10.0
2.0
14.0x1.78
18.5
10.0
6.300
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-12-1/2 OR
038.1171.400
12.00
G1/2
80
M16x1
19
27
42.0
27.0
12.0
2.5
18.72x2.62
19.0
10.0
7.700
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-15-1/2 OR
038.1171.534
15.00
G1/2
25
M20x1.5
24
27
46.0
27.0
12.0
2.5
18.72x2.62
21.5
13.0
13.500
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-18-1/2 OR
038.1171.646
18.00
G1/2
25
M24x1.5
27
27
47.5
27.0
12.0
2.5
18.72x2.62
21.5
13.0
15.300
CW617N (Messing vern.)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處