您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SO 01021 RED - Straight reduction union
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/03_messing_g/so_01021_red.prj},{NB=SO 01021-14-12 248.1024.340},{TYPE=SO 01021-14-12},{MATNR=248.1024.340},{DK=14.00},{DK2=12.00},{BAR=64},{G1=G1/2},{G2=G1/2},{SW1=22},{SW2=19},{SW3=22},{L=68.0},{ZK=39.0},{EK=12.0},{KG=18.430},{NDM=20.955},{NDMRED=20.955},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G1
Thread G
ⁿ/ₐ
G2
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 01021-6-4
248.1024.110
6.00
4.00
125
G1/8
G1/8
12
12
12
43.0
28.0
4.5
3.130
CW617N (Messing)
SO 01021-8-6
248.1024.140
8.00
6.00
125
G1/4
G1/8
14
12
14
46.5
29.0
4.5
4.950
CW617N (Messing)
SO 01021-10-8
248.1024.190
10.00
8.00
100
G3/8
G1/4
17
14
17
53.0
31.5
6.5
8.740
CW617N (Messing)
SO 01021-12-8
248.1024.225
12.00
8.00
100
G1/2
G1/4
19
14
22
58.0
35.0
6.5
12.990
CW617N (Messing)
SO 01021-12-10
248.1024.240
12.00
10.00
100
G1/2
G3/8
19
17
22
61.0
35.5
8.5
15.500
CW617N (Messing)
SO 01021-14-8
248.1024.300
14.00
8.00
64
G1/2
G1/4
22
14
22
61.0
35.5
6.5
13.650
CW617N (Messing)
SO 01021-14-12
248.1024.340
14.00
12.00
64
G1/2
G1/2
22
19
22
68.0
39.0
12.0
18.430
CW617N (Messing)
SO 01021-15-8
248.1024.400
15.00
8.00
64
G1/2
G1/4
22
14
22
61.0
35.5
6.5
13.340
CW617N (Messing)
SO 01021-15-10
248.1024.410
15.00
10.00
64
G1/2
G1/2
22
19
22
63.5
36.0
12.0
15.860
CW617N (Messing)
SO 01021-15-12
248.1024.420
15.00
12.00
64
G1/2
G1/2
22
19
22
68.0
39.0
12.0
18.130
CW617N (Messing)
SO 01021-6,35-4
248.1024.123
6.35
4.00
125
G1/8
G1/8
12
12
12
43.0
28.0
4.5
3.090
CW617N (Messing)
SO 01021-6,35-5
248.1024.126
6.35
5.00
125
G1/8
G1/8
12
12
12
43.0
28.0
4.5
3.140
CW617N (Messing)
SO 01021-6,35-6
248.1024.128
6.35
6.00
125
G1/8
G1/8
12
12
12
44.5
28.5
4.5
3.200
CW617N (Messing)
SO 01021-10-9,52
248.1024.197
10.00
9.52
100
G3/8
G3/8
17
17
17
56.0
32.0
8.5
10.270
CW617N (Messing)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處