您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SO 03221 - Tee union with female adaptor SO 00030
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/03_messing_g/so_03221.prj},{NB=SO 03221-10-1/4-10 248.3201.270},{TYPE=SO 03221-10-1/4-10},{MATNR=248.3201.270},{DK=10.00},{G=G1/4},{DK3=10.00},{BAR=100},{G2=G3/8},{SW1=14},{SW2=17},{SW3=22},{L1=34.5},{L2=38.0},{ZK1=23.0},{ZK2=27.0},{EK=8.0},{KG=16.780},{GX=13.157},{GX2=16.662},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G2
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[mm]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 03221-6-1/8-6
248.3201.100
6.00
G1/8
6.00
125
G1/8
10
12
14
28.0
33.5
20.0
23.5
4.0
6.090
CW617N (Messing)
SO 03221-6-1/4-6
248.3201.110
6.00
G1/4
6.00
125
G1/4
11
14
19
31.0
37.0
22.0
26.0
4.5
11.340
CW617N (Messing)
SO 03221-6-3/8-6
248.3201.120
6.00
G3/8
6.00
125
G1/4
11
14
22
31.0
38.5
22.0
26.5
4.5
13.000
CW617N (Messing)
SO 03221-8-1/8-8
248.3201.160
8.00
G1/8
8.00
125
G1/4
11
14
17
31.5
35.5
22.0
25.5
6.0
10.010
CW617N (Messing)
SO 03221-8-1/4-8
248.3201.170
8.00
G1/4
8.00
125
G1/4
11
14
19
31.5
37.0
22.0
26.0
6.0
11.340
CW617N (Messing)
SO 03221-8-3/8-8
248.3201.180
8.00
G3/8
8.00
125
G3/8
14
17
24
34.5
39.5
23.0
27.5
7.0
15.590
CW617N (Messing)
SO 03221-10-1/4-10
248.3201.270
10.00
G1/4
10.00
100
G3/8
14
17
22
34.5
38.0
23.0
27.0
8.0
16.780
CW617N (Messing)
SO 03221-10-3/8-10
248.3201.280
10.00
G3/8
10.00
100
G3/8
14
17
24
35.0
39.5
23.0
27.5
8.0
18.540
CW617N (Messing)
SO 03221-10-1/2-10
248.3201.290
10.00
G1/2
10.00
100
G1/2
19
19
30
39.0
45.0
26.5
31.0
9.0
26.580
CW617N (Messing)
SO 03221-12-3/8-12
248.3201.390
12.00
G3/8
12.00
100
G1/2
19
19
27
40.0
42.5
26.5
30.5
10.0
29.760
CW617N (Messing)
SO 03221-12-1/2-12
248.3201.400
12.00
G1/2
12.00
100
G1/2
19
19
30
40.0
45.0
26.5
31.0
11.0
33.400
CW617N (Messing)
SO 03221-12-3/4-12
248.3201.410
12.00
G3/4
12.00
100
G1/2
19
19
32
40.0
48.5
26.5
31.5
11.0
34.860
CW617N (Messing)
SO 03221-14-1/2-14
248.3201.540
14.00
G1/2
14.00
64
G1/2
19
22
30
42.5
45.0
26.5
31.0
12.0
34.730
CW617N (Messing)
SO 03221-15-3/8-15
248.3201.580
15.00
G3/8
15.00
64
G1/2
19
22
24
42.5
42.5
26.5
30.5
8.0
28.580
CW617N (Messing)
SO 03221-15-1/2-15
248.3201.590
15.00
G1/2
15.00
64
G1/2
19
22
30
42.5
45.0
26.5
31.0
12.0
34.110
CW617N (Messing)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處