SO 50006 METR - Hexagon nut METR
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_50006_metr.prj},{NB=SO 50006-M14x1 056.0063.220},{TYPE=SO 50006-M14x1},{MATNR=056.0063.220},{MZK=M14x1},{MZX=14},{P=1.000},{SW=19},{SK=6.0},{KG=0.760},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
MZK
Thread
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
SK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 50006-M6x0.75
056.0063.098
M6x0.75
10
3.5
0.160
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M8x1
056.0063.120
M8x1
12
3.5
0.210
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M10x1
056.0063.150
M10x1
14
5.0
0.350
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M12x1
056.0063.190
M12x1
17
6.0
0.660
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M14x1
056.0063.220
M14x1
19
6.0
0.760
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M16x1
056.0063.260
M16x1
22
6.0
1.030
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M20x1,5
056.0063.345
M20x1.5
27
6.0
1.480
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M24x1,5
056.0063.405
M24x1.5
30
7.0
1.850
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M28x1,5
056.0063.445
M28x1.5
36
8.0
3.330
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M36X2
056.0063.560
M36x2
41
10.0
3.670
1.4571 (Edelstahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處