您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SO 50030 - Female adaptor
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_50030.prj},{NB=SO 50030-10-1/4 056.0301.270},{TYPE=SO 50030-10-1/4},{MATNR=056.0301.270},{DK=10.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=160},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.0},{SW=17},{L=24.0},{D=16.8},{IK=13.0},{ZK=4.0},{EK=8.5},{KG=1.870},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 50030-6-1/8
056.0301.100
6.00
G1/8
200
M10x1
14
20.0
13.8
10.0
4.0
5.0
1.500
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-6-1/4
056.0301.110
6.00
G1/4
200
M10x1
17
22.0
16.8
13.0
4.0
5.0
2.310
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-6-3/8
056.0301.120
6.00
G3/8
200
M10x1
22
22.0
21.8
13.0
4.0
5.0
4.480
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-6-1/2
056.0301.125
6.00
G1/2
200
M10x1
27
24.0
26.8
15.0
4.0
5.0
7.260
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-8-1/8
056.0301.160
8.00
G1/8
200
M12x1
17
21.0
16.8
10.0
4.0
6.5
2.610
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-8-1/4
056.0301.170
8.00
G1/4
200
M12x1
17
23.0
16.8
13.0
5.0
6.5
2.360
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-8-3/8
056.0301.180
8.00
G3/8
200
M12x1
22
23.0
21.8
13.0
4.0
6.5
4.450
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-8-1/2
056.0301.185
8.00
G1/2
200
M12x1
27
25.0
26.8
15.0
4.0
6.5
7.290
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-10-1/4
056.0301.270
10.00
G1/4
160
M14x1
17
24.0
16.8
13.0
4.0
8.5
1.870
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-10-3/8
056.0301.280
10.00
G3/8
160
M14x1
22
24.0
21.8
13.0
4.0
8.5
4.150
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-10-1/2
056.0301.285
10.00
G1/2
160
M14x1
27
26.0
26.8
15.0
4.0
8.5
7.080
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-12-1/4
056.0301.380
12.00
G1/4
160
M16x1
19
24.0
18.8
13.0
4.0
8.5
2.670
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-12-3/8
056.0301.390
12.00
G3/8
160
M16x1
22
24.0
21.8
13.0
4.0
10.0
3.750
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-12-1/2
056.0301.400
12.00
G1/2
160
M16x1
27
26.0
26.8
15.0
4.0
10.0
6.790
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-15-1/4
056.0301.528
15.00
G1/4
100
M20x1.5
24
21.0
20.0
13.0
4.0
11.5
3.500
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-15-3/8
056.0301.532
15.00
G3/8
100
M20x1.5
24
25.0
23.8
13.0
5.0
13.0
4.220
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-15-1/2
056.0301.534
15.00
G1/2
100
M20x1.5
27
28.0
26.8
15.0
5.0
13.0
6.580
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-15-3/4
056.0301.536
15.00
G3/4
100
M20x1.5
32
30.0
31.8
17.0
5.0
13.0
10.320
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-18-1/2
056.0301.646
18.00
G1/2
100
M24x1.5
30
28.0
29.8
15.0
6.0
15.0
9.060
1.4571 (Edelstahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處