您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SO 51524 - Panel mount union max. panel thickness 16 mm
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_51524.prj},{NB=SO 51524-22 058.1540.220},{TYPE=SO 51524-22},{MATNR=058.1540.220},{DK=22.0},{BAR=64},{M=M28x1.5},{NDM=28.000},{P=1.500},{SW1=32},{SW2=36},{SW3=36},{L1=39.5},{L2=54.5},{B=28.5},{ZK1=20.5},{ZK2=35.5},{EK=19.0},{KG=33.490},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51524-14
058.1540.140
14.0
100
M20x1.5
24
27
27
33.5
47.5
20.5
19.5
33.5
12.0
18.010
1.4571 (Edelstahl)
SO 51524-15
058.1540.150
15.0
100
M20x1.5
24
27
27
33.5
47.5
20.5
19.5
33.5
13.0
17.680
1.4571 (Edelstahl)
SO 51524-16
058.1540.160
16.0
100
M24x1.5
30
30
30
35.0
50.0
24.5
19.5
34.5
14.0
28.430
1.4571 (Edelstahl)
SO 51524-18
058.1540.180
18.0
100
M24x1.5
30
30
30
35.0
50.0
24.5
19.5
34.5
15.0
29.080
1.4571 (Edelstahl)
SO 51524-22
058.1540.220
22.0
64
M28x1.5
32
36
36
39.5
54.5
28.5
20.5
35.5
19.0
33.490
1.4571 (Edelstahl)
SO 51524-28
058.1540.280
28.0
40
M36x2
41
41
41
45.5
61.5
36.5
26.0
42.0
24.0
72.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 51524-12,7
058.1540.127
12.7
160
M20x1.5
24
27
27
33.0
47.0
20.5
19.5
33.5
11.0
18.410
1.4571 (Edelstahl)
SO 51524-13,5
058.1540.135
13.5
100
M20x1.5
24
27
27
33.5
47.5
20.5
19.5
33.5
12.0
18.210
1.4571 (Edelstahl)
SO 51524-17,2
058.1540.172
17.2
100
M24x1.5
30
30
30
35.0
50.0
24.5
19.5
34.5
15.0
27.830
1.4571 (Edelstahl)
SO 51524-21,3
058.1540.213
21.3
64
M28x1.5
32
36
36
39.5
54.5
28.5
20.5
35.5
19.0
36.290
1.4571 (Edelstahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處