您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SO 52721 - Panel mount elbow union, max. panel thickness 20 mm
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_52721.prj},{NB=SO 52721-10 058.2700.100},{TYPE=SO 52721-10},{MATNR=058.2700.100},{DK=10.00},{BAR=160},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=12},{SW3=19},{L1=64.5},{L2=34.5},{B=14.5},{ZK1=36.0},{ZK2=17.0},{ZK3=23.0},{EK=7.5},{KG=12.350},{NDM=14.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
ZK3
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 52721-6
058.2700.060
6.00
200
M10x1
12
12
14
57.0
27.0
10.5
36.0
13.0
19.0
4.5
6.980
1.4571 (Edelstahl)
SO 52721-8
058.2700.080
8.00
200
M12x1
14
12
17
57.5
27.5
12.5
36.0
13.0
19.0
5.5
9.450
1.4571 (Edelstahl)
SO 52721-10
058.2700.100
10.00
160
M14x1
17
12
19
64.5
34.5
14.5
36.0
17.0
23.0
7.5
12.350
1.4571 (Edelstahl)
SO 52721-12
058.2700.120
12.00
160
M16x1
19
14
22
66.0
36.0
16.5
37.0
17.0
24.0
8.5
17.060
1.4571 (Edelstahl)
SO 52721-15
058.2700.150
15.00
100
M20x1.5
24
19
27
77.5
43.5
20.5
40.5
23.0
29.5
13.0
28.600
1.4571 (Edelstahl)
SO 52721-18
058.2700.180
18.00
100
M24x1.5
30
24
30
80.0
49.0
24.5
42.5
22.0
33.5
15.0
34.380
1.4571 (Edelstahl)
SO 52721-22
058.2700.220
22.00
64
M28x1.5
32
27
36
94.5
56.5
28.5
46.5
29.0
37.5
19.0
31.800
1.4571 (Edelstahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處