您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SOL 51121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/06_edelstahl_l/sol_51121_npt.prj},{NB=SOL 51121-12-3/8 NPT 078.1102.390},{TYPE=SOL 51121-12-3/8 NPT},{MATNR=078.1102.390},{DK=12.00},{RNPT=NPT3/8},{NPT1X=17.145},{BAR=330},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=22},{SW2=17},{L=43.5},{IK=10.0},{ZK=23.9},{EK=10.0},{KG=7.330},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 51121-6-1/8 NPT
078.1102.100
6.00
NPT1/8
400
M10x1
14
12
34.0
7.0
19.9
4.5
2.820
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-6-1/4 NPT
078.1102.110
6.00
NPT1/4
400
M10x1
14
14
39.0
10.0
23.2
4.5
3.830
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-8-1/8 NPT
078.1102.160
8.00
NPT1/8
330
M12x1
17
12
35.5
7.0
20.9
6.0
4.120
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-8-1/4 NPT
078.1102.170
8.00
NPT1/4
330
M12x1
17
14
40.5
10.0
24.2
6.5
4.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-8-3/8 NPT
078.1102.180
8.00
NPT3/8
330
M12x1
17
17
40.5
10.0
23.9
6.5
5.450
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-8-1/2 NPT
078.1102.185
8.00
NPT1/2
330
M12x1
17
22
46.5
14.0
27.9
6.5
7.090
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-10-1/4 NPT
078.1102.270
10.00
NPT1/4
330
M14x1
19
14
42.5
10.0
24.2
8.5
5.130
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-10-1/2 NPT
078.1102.285
10.00
NPT1/2
330
M14x1
19
22
48.5
14.0
27.9
8.5
9.760
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-12-1/4 NPT
078.1102.380
12.00
NPT1/4
330
M16x1
22
17
43.5
10.0
24.2
8.5
7.040
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-12-3/8 NPT
078.1102.390
12.00
NPT3/8
330
M16x1
22
17
43.5
10.0
23.9
10.0
7.330
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-12-1/2 NPT
078.1102.400
12.00
NPT1/2
330
M16x1
22
22
49.5
14.0
27.9
10.0
10.520
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-12-3/4 NPT
078.1102.405
12.00
NPT3/4
330
M16x1
22
27
52.5
14.0
30.4
10.0
11.390
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-15-1/2 NPT
078.1102.534
15.00
NPT1/2
250
M20x1.5
27
22
53.0
14.0
30.4
13.0
13.040
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-16-1/2 NPT
078.1102.566
16.00
NPT1/2
200
M24x1.5
30
24
57.5
14.0
31.4
13.5
20.850
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-18-1/2 NPT
078.1102.646
18.00
NPT1/2
200
M24x1.5
30
24
56.0
14.0
31.4
13.5
19.950
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-6,35-1/8 NPT
078.1102.135
6.35
NPT1/8
400
M10x1
14
12
33.0
7.0
20.0
4.5
3.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-6,35-1/4 NPT
078.1102.140
6.35
NPT1/4
400
M10x1
14
14
38.0
10.0
23.5
4.5
4.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-9,52-1/4 NPT
078.1102.230
9.52
NPT1/4
330
M14x1
19
14
47.0
10.0
24.5
8.0
5.700
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-9,52-1/2 NPT
078.1102.240
9.52
NPT1/2
330
M14x1
19
22
48.0
14.0
28.0
8.0
10.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-12,7-1/2 NPT
078.1102.434
12.70
NPT1/2
330
M20x1.5
27
22
50.0
14.0
30.5
11.0
14.900
1.4571 (Edelstahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處