您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SO 11124 OR - Male adaptor union with Conovor O-Ring seal (FKM)
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/07_aluminium/so_11124_or.prj},{NB=SO 11124-12-3/8 OR 118.1171.390},{TYPE=SO 11124-12-3/8 OR},{MATNR=118.1171.390},{DK=12.00},{G=G3/8},{GX=16.662},{BAR=100},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=19},{SW2=22},{L=40.5},{D=23.0},{IK=10.0},{TK=2.0},{ORING=14.0x1.78},{ZK=18.5},{EK=9.0},{KG=2.320},{WERKSTOFF=AW 6082 (Aluminium)},{DOWNLOAD=PICT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
i
[mm]
TK
t
[mm]
ORING
O-Ring
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 11124-8-1/8 OR
118.1171.160
8.00
G1/8
160
M12x1
14
14
32.0
15.0
8.0
1.0
8.73x1.78
15.5
5.0
0.900
AW 6082 (Aluminium)
SO 11124-8-1/4 OR
118.1171.170
8.00
G1/4
160
M12x1
14
19
35.5
19.0
10.0
1.5
11.1x1.78
17.0
6.0
1.310
AW 6082 (Aluminium)
SO 11124-10-1/4 OR
118.1171.270
10.00
G1/4
100
M14x1
17
19
39.0
19.0
10.0
1.5
11.1x1.78
18.0
8.0
1.600
AW 6082 (Aluminium)
SO 11124-10-1/2 OR
118.1171.285
10.00
G1/2
100
14x1.0
17
27
43.5
27.0
12.0
2.5
18.72x2.62
21.0
8.0
3.000
AW 6082 (Aluminium)
SO 11124-10-1 OR
118.1171.300
10.00
G1
100
14x1.0
17
41
47.5
42.0
14.0
2.5
27.8x3.6
23.0
8.0
6.200
AW 6082 (Aluminium)
SO 11124-12-1/4 OR
118.1171.380
12.00
G1/4
100
16x1.0
19
19
40.0
19.0
10.0
1.5
11.1x1.78
18.0
8.0
1.900
AW 6082 (Aluminium)
SO 11124-12-3/8 OR
118.1171.390
12.00
G3/8
100
M16x1
19
22
40.5
23.0
10.0
2.0
14.0x1.78
18.5
9.0
2.320
AW 6082 (Aluminium)
SO 11124-12-1/2 OR
118.1171.400
12.00
G1/2
100
M16x1
19
27
45.0
27.0
12.0
2.5
18.72x2.62
21.0
9.0
3.200
AW 6082 (Aluminium)
SO 11124-15-1/2 OR
118.1171.534
15.00
G1/2
100
M20x1.5
24
27
50.0
27.0
12.0
2.5
18.72x2.62
25.5
12.0
4.400
AW 6082 (Aluminium)
SO 11124-15-3/4 OR
118.1171.536
15.00
G3/4
100
M20x1.5
24
32
51.0
33.0
12.0
2.5
18.72x2.62
26.5
12.0
6.000
AW 6082 (Aluminium)
SO 11124-18-1/2 OR
118.1171.646
18.00
G1/2
100
M24x1.5
30
27
51.0
27.0
12.0
2.5
18.72x2.62
25.5
13.0
5.700
AW 6082 (Aluminium)
SO 11124-18-3/4 OR
118.1171.648
18.00
G3/4
100
M24x1.5
30
32
54.0
33.0
12.0
2.5
23.47x2.62
28.5
15.0
7.380
AW 6082 (Aluminium)
SO 11124-22-3/4 OR
118.1171.768
22.00
G3/4
64
M28x1.5
32
32
55.0
33.0
12.0
2.5
23.47x2.62
26.5
18.0
7.000
AW 6082 (Aluminium)
SO 11124-28-1 OR
118.1171.850
28.00
G1
64
M36x2
41
41
63.0
42.0
14.0
2.5
27.8x3.6
32.5
24.0
12.450
AW 6082 (Aluminium)
SO 11124-35-1 1/4 OR
118.1171.944
35.00
G1 1/4
40
M42x2
50
50
70.5
52.0
16.0
2.5
37.69x3.53
37.5
30.0
20.800
AW 6082 (Aluminium)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處