您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SO 11124 OR METR - Male adaptor union METR with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/07_aluminium/so_11124_or_metr.prj},{NB=SO 11124-10-M14x1,5 OR 118.1173.280},{TYPE=SO 11124-10-M14x1,5 OR},{MATNR=118.1173.280},{DK=10.00},{MZK=M14x1.5},{MZKNDM=14.000},{MZKP=1.500},{BAR=100},{M=14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW1=17},{SW2=19},{L=38.0},{D=19.5},{IK=10.0},{TK=1.5},{ORING=11.1x1.78},{ZK=17.0},{EK=8.0},{KG=1.600},{WERKSTOFF=AW 6082 (Aluminium)},{DOWNLOAD=PICT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
MZK
Thread Mz
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
i
[mm]
TK
t
[mm]
ORING
O-Ring
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 11124-10-M14x1,5 OR
118.1173.280
10.00
M14x1.5
100
14x1
17
19
38.0
19.5
10.0
1.5
11.1x1.78
17.0
8.0
1.600
AW 6082 (Aluminium)
SO 11124-12-M12x1,5 OR
118.1173.320
12.00
M12x1.5
100
M16x1
19
17
39.0
17.5
10.0
1.5
9.25x1.78
17.0
6.0
1.700
AW 6082 (Aluminium)
SO 11124-15-M18x1,5 OR
118.1173.390
15.00
M18x1.5
100
20x1.5
24
22
47.0
23.5
10.0
2.0
15.6x1.78
24.0
12.0
3.400
AW 6082 (Aluminium)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處