SO 20006 METR - Hexagon nut METR
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_20006_metr.prj},{NB=SO 20006-M12X1 126.0063.190},{TYPE=SO 20006-M12X1},{MATNR=126.0063.190},{MZ=M12x1},{SW=17},{SK=4.50},{KG=0.124},{MZS=12},{P=1.0},{WERKSTOFF=PVDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
MZ
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
SK
s
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 20006-M10X1
126.0063.150
M10x1
14
4.50
0.085
PVDF
SO 20006-M12X1
126.0063.190
M12x1
17
4.50
0.124
PVDF
SO 20006-M14X1
126.0063.220
M14x1
19
4.50
0.143
PVDF
SO 20006-M16X1
126.0063.260
M16x1
22
5.00
0.214
PVDF
SO 20006-M22X1,5
126.0063.375
M22x1.5
30
5.00
0.380
PVDF
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處