您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SO 32721 - Panel mount elbow union, max. panel thickness 6 mm
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/10_kunststoff_pa/so_32721.prj},{NB=SO 32721-8 168.2700.080},{TYPE=SO 32721-8},{MATNR=168.2700.080},{DK=8.00},{DK2=8.00},{BAR=10},{M=M12 x 1},{SW1=14},{SW2=12},{SW3=10},{SW4=17},{L1=43.0},{L2=27.5},{B=12.5},{ZK1=15.0},{ZK2=15.0},{ZK3=14.5},{EK=4.8},{KG=1.040},{WERKSTOFF=PA 6.6},{NDM=12.0},{P=1.000},{S=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
ZK3
z3
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 32721-6
168.2700.060
6.00
10
M10 x 1
12
10
8
14
39.5
25.0
10.5
15.5
13.0
14.0
2.8
1.234
PA 6.6
SO 32721-8
168.2700.080
8.00
10
M12 x 1
14
12
10
17
43.0
27.5
12.5
15.0
15.0
14.5
4.8
1.040
PA 6.6
SO 32721-10
168.2700.100
10.00
10
M14 x 1
17
14
12
19
46.0
30.0
14.5
15.5
16.5
16.0
6.6
1.490
PA 6.6
SO 32721-12
168.2700.120
12.00
10
M16 x 1
19
17
13
19
48.5
33.5
16.5
13.5
17.5
16.0
8.0
2.000
PA 6.6
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處