您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SO NV 51C21E - Elbow fine regulating valve
SERTO
Valves
Valves stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{serto/12_ventile/03_ventile_inox/so_nv_51c21e.prj},{NB=SO NV 51C21E-8 068.0120.080},{TYPE=SO NV 51C21E-8},{MATNR=068.0120.080},{DK=8.00},{BAR=64},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW1=17},{SW2=22},{SW3=22},{L1=28.5},{L2=35.0},{D=32.0},{H=57.5},{B=14.5},{F=21.5},{ZK1=17.5},{ZK2=24.0},{EK=6.5},{KKVK=3.0},{KG=20.300},{X1=19.5},{VAR=2},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KKVK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO NV 51C21E-4
068.0120.040
4.00
100
M10x1
12
14
14
22.5
25.0
20.0
41.0
10.0
15.0
14.5
17.0
3.5
2.5
7.100
1.4571 (inox)
SO NV 51C21E-5
068.0120.050
5.00
100
M10x1
12
14
14
22.5
25.0
20.0
41.0
10.0
15.0
14.5
17.0
3.5
2.5
7.000
1.4571 (inox)
SO NV 51C21E-6
068.0120.060
6.00
100
M10x1
12
14
14
22.5
25.0
20.0
41.0
10.0
15.0
14.5
17.0
3.5
2.5
6.700
1.4571 (inox)
SO NV 51C21E-8
068.0120.080
8.00
64
M14x1
17
22
22
28.5
35.0
32.0
57.5
14.5
21.5
17.5
24.0
6.5
3.0
20.300
1.4571 (inox)
SO NV 51C21E-10
068.0120.100
10.00
64
M14x1
17
22
22
28.5
35.0
32.0
57.5
14.5
21.5
17.0
23.5
7.0
8.5
19.400
1.4571 (inox)
SO NV 51C21E-12
068.0120.120
12.00
64
M16x1
19
22
22
30.5
36.0
32.0
57.5
14.5
21.5
18.0
23.5
7.0
10.5
21.200
1.4571 (inox)
SO NV 51C21E-6,35
068.0120.063
6.35
100
M10x1
12
14
14
22.5
25.0
20.0
41.0
10.0
15.0
14.5
17.0
3.5
2.5
6.700
1.4571 (inox)
SO NV 51C21E-9,52
068.0120.095
9.52
64
M14x1
17
22
22
28.0
34.5
32.0
57.5
14.5
21.5
17.0
23.5
7.0
8.5
19.800
1.4571 (inox)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處