您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
AD A 50 NPT-R - Male adaptor NPT-R
SERTO
Adaptors
Adaptors stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{serto/17_adapter/04_adapter_inox/ad_a_50_npt_r.prj},{NB=AD A 50-1/4 NPT-1/2 TAD.5135.108},{TYPE=AD A 50-1/4 NPT-1/2},{MATNR=TAD.5135.108},{RNPT=NPT1/4},{RNPTX=13.716},{R2=R1/2},{RX=20.955},{BAR=400},{SW=22},{L=25.5},{IK1=10.2},{IK2=17.5},{EK=10.8},{KG=5.110},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
R2
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
IK1
i1
[mm]
IK2
i2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
AD A 50-1/8 NPT-1/8
TAD.5125.042
NPT1/8
R1/8
400
14
21.0
6.7
9.5
6.0
1.240
1.4571 (inox)
AD A 50-1/8 NPT-1/4
TAD.5135.044
NPT1/8
R1/4
400
14
18.5
6.7
12.5
8.4
1.150
1.4571 (inox)
AD A 50-1/4 NPT-1/4
TAD.5125.104
NPT1/4
R1/4
400
17
29.0
10.2
12.5
8.0
2.430
1.4571 (inox)
AD A 50-1/4 NPT-3/8
TAD.5135.106
NPT1/4
R3/8
400
17
20.5
10.2
12.5
10.8
1.870
1.4571 (inox)
AD A 50-1/4 NPT-1/2
TAD.5135.108
NPT1/4
R1/2
400
22
25.5
10.2
17.5
10.8
5.110
1.4571 (inox)
AD A 50-3/8 NPT-3/8
TAD.5125.166
NPT3/8
R3/8
400
22
29.0
10.3
12.5
10.5
4.050
1.4571 (inox)
AD A 50-1/2 NPT-1/2
TAD.5125.228
NPT1/2
R1/2
400
27
38.0
13.5
17.5
13.0
8.600
1.4571 (inox)
AD A 50-1/2 NPT-3/4
TAD.5135.232
NPT1/2
R3/4
160
27
29.0
13.5
19.0
17.7
6.830
1.4571 (inox)
AD A 50-3/4 NPT-3/4
TAD.5125.292
NPT3/4
R3/4
160
32
43.0
13.8
19.0
21.0
11.000
1.4571 (inox)
AD A 50-1 NPT-1
TAD.5125.414
NPT1
R1
160
36
45.0
17.4
21.0
26.0
12.830
1.4571 (inox)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處