您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
AD HN 40 R-NPT - Male threaded adaptor R-NPT
SERTO
Adaptors
Adaptors brass M
Powered by
CAD模型選擇
{serto/17_adapter/01_adapter_messing_m/ad_hn_40_r_npt.prj},{NB=AD HN 40-1/4 -1/4 NPT TAD.4114.104},{TYPE=AD HN 40-1/4 -1/4 NPT},{MATNR=TAD.4114.104},{R=R1/4},{RX=13.157},{RNPT2=NPT1/4},{RNPT2X=13.716},{SW=14},{L=32.0},{IK1=12.0},{IK2=14.0},{EK=8.0},{KG=1.700},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
R
Thread R
ⁿ/ₐ
RNPT2
Thread NPT
ⁿ/ₐ
RNPT2X
[mm]
SW
[mm]
L
[mm]
IK1
i1
[mm]
IK2
i2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
AD HN 40-1/8 -1/8 NPT
TAD.4114.042
R1/8
NPT1/8
10.287
12
24.5
10.0
10.0
6.0
1.240
CW617N (brass)
AD HN 40-1/4 -1/4 NPT
TAD.4114.104
R1/4
NPT1/4
13.716
14
32.0
12.0
14.0
8.0
1.700
CW617N (brass)
AD HN 40-3/8 -3/8 NPT
TAD.4114.166
R3/8
NPT3/8
17.145
17
34.0
14.0
14.0
10.5
4.370
CW617N (brass)
AD HN 40-1/2 -1/2 NPT
TAD.4114.228
R1/2
NPT1/2
21.336
22
45.0
19.0
19.0
13.0
8.260
CW617N (brass)
AD HN 40-1 -1 NPT
TAD.4114.414
R1
NPT1
33.401
36
60.0
25.0
25.0
23.0
23.550
CW617N (brass)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處