您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SEL 51100 - Base part for male adaptor union with edge seal
SERTO
SERTO Selection
HP - high purity
Powered by
CAD模型選擇
{serto/06_a_selection/02_hp/sel_51100.prj},{NB=SEL 51100-8-1/8 536.1141.160},{TYPE=SEL 51100-8-1/8},{MATNR=536.1141.160},{DK=8.00},{G=G1/8},{GX=9.728},{BAR=200},{M=12x1.0},{NDM=12.000},{P=1.000},{SW=14},{L=24.5},{D=14.5},{IK=8.0},{TK=1.0},{ZK=16.5},{EK=6.0},{KG=1.520},{WERKSTOFF=1.4404 (Edelstahl)},{DOWNLOAD=PICT},{XR=0.95},{XI2=9.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
G
Gewinde G
ⁿ/ₐ
GX
ⁿ/ₐ
BAR
Druck (PN)
[bar]
M
ⁿ/ₐ
NDM
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
i
[mm]
TK
t
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Gewicht kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XR
Verrundung
[mm]
XI2
M-Gewindelänge
[mm]
SEL 51100-6-1/8
536.1141.100
6.00
G1/8
9.728
200
10x1.0
10.000
1.000
14
23.5
14.5
8.0
1.0
15.5
4.0
1.540
1.4404 (Edelstahl)
0.80
8.0
SEL 51100-8-1/8
536.1141.160
8.00
G1/8
9.728
200
12x1.0
12.000
1.000
14
24.5
14.5
8.0
1.0
16.5
6.0
1.520
1.4404 (Edelstahl)
0.95
9.0
SEL 51100-10-1/4
536.1141.270
10.00
G1/4
13.157
160
14x1.0
14.000
1.000
19
29.0
18.5
12.0
1.5
17.0
8.0
2.770
1.4404 (Edelstahl)
1.20
9.0
SEL 51100-12-3/8
536.1141.390
12.00
G3/8
16.662
160
16x1.0
16.000
1.000
22
30.0
22.5
12.0
2.0
18.0
10.0
4.110
1.4404 (Edelstahl)
1.45
9.0
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處