SO 6095 - Adjustable elbow union
SERTO
Steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/08_stahl/so_6095.prj},{NB=SO 6095-16-1/2 218.2641.566},{TYPE=SO 6095-16-1/2},{MATNR=218.2641.566},{DK=16.00},{G=G1/2},{GX=20.955},{BAR=200},{M=M24x1.5},{NDM=24.000},{P=1.500},{SW1=30},{SW2=22},{SW3=30},{L1=46.0},{L2=64.0},{ZK1=31.0},{ZK2=50.0},{EK=12.0},{KG=31.500},{I=14},{WERKSTOFF=1.0718/1.1141 (Stahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 6095-6-1/8
218.2641.100
6.00
G1/8
400
M12x1.5
14
12
14
28.0
41.0
20.0
33.0
4.0
5.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6095-8-1/4
218.2641.170
8.00
G1/4
300
M14x1.5
17
12
17
30.0
48.5
22.0
36.5
6.0
8.100
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6095-10-1/4
218.2641.270
10.00
G1/4
250
M16x1.5
19
14
19
33.0
50.0
23.0
38.0
7.0
10.400
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6095-12-3/8
218.2641.390
12.00
G3/8
250
M18x1.5
22
17
22
37.0
53.0
25.0
41.0
9.0
14.800
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6095-14-1/2
218.2641.504
14.00
G1/2
250
M22x1.5
27
19
27
42.0
61.0
29.0
47.0
11.0
25.300
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6095-15-1/2
218.2641.534
15.00
G1/2
200
M22x1.5
27
19
27
42.0
61.0
29.0
47.0
11.0
25.300
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6095-16-1/2
218.2641.566
16.00
G1/2
200
M24x1.5
30
22
30
46.0
64.0
31.0
50.0
12.0
31.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6095-18-1/2
218.2641.646
18.00
G1/2
200
M26x1.5
32
24
32
48.0
65.0
32.0
51.0
14.0
35.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6095-18-3/4
218.2641.648
18.00
G3/4
200
M26x1.5
32
24
32
48.0
67.0
32.0
51.0
14.0
38.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6095-20-1/2
218.2641.706
20.00
G1/2
200
M26x1.5
32
24
32
50.0
65.0
33.0
51.0
14.0
35.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6095-20-3/4
218.2641.708
20.00
G3/4
200
M26x1.5
32
24
32
50.0
67.0
33.0
51.0
14.0
38.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6095-22-3/4
218.2641.768
22.00
G3/4
160
M30x2
36
27
36
51.0
73.0
37.0
57.0
18.0
47.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6095-25-1
218.2641.810
25.00
G1
160
M33x2
41
30
41
57.0
81.0
40.0
63.0
20.0
72.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6095-28-1
218.2641.850
28.00
G1
160
M36x2
41
36
41
56.0
81.0
40.0
63.0
23.0
69.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處