SO 61194-D-PTFE METR - Temperature probe union METR with edge seal and with PTFE compression ferrule
SERTO
Steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/08_stahl/so_61194_d_ptfe_metr.prj},{NB=SO 61194-2-M8x1 YDD.610.0040},{TYPE=SO 61194-2-M8x1},{MATNR=YDD.610.0040},{DK=2.00},{MZK=M8x1},{MZ=8},{PZ=1.000},{BAR=6},{M=M6x0.75},{NDM=6.000},{P=0.750},{SW1=8},{SW2=12},{L=23.5},{D=12.5},{IK=8.0},{TK=1.0},{KG=1.010},{WERKSTOFF=1.0718/1.1141 (Stahl)},{DOWNLOAD=PICT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
MZK
Thread M
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
TK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 61194-0.5-M8x1
YDD.610.0001
0.50
M8x1
6
M6x0.75
8
12
23.5
12.5
8.0
1.0
1.030
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 61194-1-M8x1
YDD.610.0010
1.00
M8x1
6
M6x0.75
8
12
23.5
12.5
8.0
1.0
1.030
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 61194-1.5-M8x1
YDD.610.0020
1.50
M8x1
6
M6x0.75
8
12
23.5
12.5
8.0
1.0
1.030
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 61194-2-M8x1
YDD.610.0040
2.00
M8x1
6
M6x0.75
8
12
23.5
12.5
8.0
1.0
1.010
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 61194-3-M8x1
YDD.610.0060
3.00
M8x1
6
M6x0.75
8
12
23.5
12.5
8.0
1.0
1.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 61194-3-M10x1
YDD.610.0061
3.00
M10x1
6
M6x0.75
8
14
24.0
14.5
8.0
1.0
1.320
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 61194-4-M8x1
YDD.610.0080
4.00
M8x1
6
M8x1
10
12
27.5
12.5
8.0
1.0
1.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 61194-4.5-M8x1
YDD.610.0090
4.50
M8x1
6
M8x1
10
12
27.5
12.5
8.0
1.0
1.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 61194-6-M10x1
YDD.610.0111
6.00
M10x1
6
M10x1
12
14
28.5
14.5
8.0
1.0
1.735
1.0718/1.1141 (Stahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處