SO 61194-D-PTFE - Temperature probe union with edge seal and with PTFE compression ferrule
SERTO
Steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/08_stahl/so_61194_d_ptfe.prj},{NB=SO 61194-4.5-1/4 YDD.610.0092},{TYPE=SO 61194-4.5-1/4},{MATNR=YDD.610.0092},{DK=4.50},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=6},{M=M8x1},{NDM=8.000},{P=1.000},{SW1=10},{SW2=19},{L=33.0},{D=18.5},{IK=12.0},{TK=1.5},{KG=2.625},{WERKSTOFF=1.0718/1.1141 (Stahl)},{DOWNLOAD=PICT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
TK
SK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 61194-2-1/4
YDD.610.0042
2.00
G1/4
6
M6x0.75
8
19
29.0
18.5
12.0
1.5
2.300
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 61194-3-1/4
YDD.610.0062
3.00
G1/4
6
M6x0.75
8
19
29.0
18.5
12.0
1.5
2.300
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 61194-4.5-1/4
YDD.610.0092
4.50
G1/4
6
M8x1
10
19
33.0
18.5
12.0
1.5
2.625
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 61194-6-1/4
YDD.610.0112
6.00
G1/4
6
M10x1
12
19
33.5
18.5
12.0
1.5
2.870
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 61194-6-1/2
YDD.610.0113
6.00
G1/2
6
M10x1
12
27
37.0
28.0
14.0
2.5
4.600
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 61194-9-1/2
YDD.610.0130
9.00
G1/2
6
M16x1
19
27
41.5
27.0
14.0
2.5
8.100
1.0718/1.1141 (Stahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處