SO 6135 - Adjustable tee union
SERTO
Steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/08_stahl/so_6135.prj},{NB=SO 6135-16-1/2-16 218.3651.566},{TYPE=SO 6135-16-1/2-16},{MATNR=218.3651.566},{DK=16.00},{G=G1/2},{GX=20.955},{DK3=16.00},{BAR=200},{M=M24x1.5},{NDM=24.000},{P=1.500},{SW1=30},{SW2=22},{L1=46.0},{L2=50.0},{IK=14.0},{ZK=31.0},{EK=12.0},{KG=46.000},{WERKSTOFF=1.0718/1.1141 (Stahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 6135-8-1/4-8
218.3651.170
8.00
G1/4
8.00
300
M14x1.5
17
12
31.0
37.0
12.0
22.0
6.0
11.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6135-10-1/4-10
218.3651.270
10.00
G1/4
10.00
250
M16x1.5
19
14
33.0
38.0
12.0
23.0
7.0
15.100
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6135-12-3/8-12
218.3651.390
12.00
G3/8
12.00
250
M18x1.5
22
17
37.0
41.0
12.0
25.0
9.0
20.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6135-14-1/2-14
218.3651.504
14.00
G1/2
14.00
250
M22x1.5
27
19
42.0
47.0
14.0
29.0
11.0
36.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6135-15-1/2-15
218.3651.534
15.00
G1/2
15.00
200
M22x1.5
27
19
42.0
47.0
14.0
29.0
11.0
36.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6135-16-1/2-16
218.3651.566
16.00
G1/2
16.00
200
M24x1.5
30
22
46.0
50.0
14.0
31.0
12.0
46.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6135-18-1/2-18
218.3651.646
18.00
G1/2
18.00
200
M26x1.5
32
24
48.0
51.0
14.0
32.0
14.0
52.300
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6135-18-3/4-18
218.3651.648
18.00
G3/4
18.00
200
M26x1.5
32
24
48.0
51.0
16.0
32.0
14.0
55.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6135-20-1/2-20
218.3651.706
20.00
G1/2
20.00
200
M26x1.5
32
24
49.5
51.0
14.0
32.5
14.0
52.300
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6135-20-3/4-20
218.3651.708
20.00
G3/4
20.00
200
M26x1.5
32
24
49.5
51.0
16.0
32.5
14.0
55.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6135-22-3/4-22
218.3651.768
22.00
G3/4
22.00
160
M30x2
36
27
51.0
57.0
16.0
37.0
18.0
68.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6135-25-1-25
218.3651.810
25.00
G1
25.00
160
M33x2
41
30
57.0
63.0
18.0
40.0
20.0
104.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6135-28-1-28
218.3651.850
28.00
G1
28.00
160
M36x2
41
36
56.0
63.0
18.0
40.0
24.0
97.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處