SO 6139 - Tee reduction union
SERTO
Steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/08_stahl/so_6139.prj},{NB=SO 6139-14-10-14 218.3009.334},{TYPE=SO 6139-14-10-14},{MATNR=218.3009.334},{DK=14.00},{DK2=10.00},{DK3=14.00},{BAR=250},{M1=M22x1.5},{NDM=22.000},{P=1.500},{M2=M16x1.5},{NDMR=16.000},{PR=1.500},{SW1=27},{SW2=19},{SW3=19},{L1=42.0},{L2=55.0},{ZK1=29.0},{ZK2=45.0},{EK=8.2},{KG=34.000},{WERKSTOFF=1.0718/1.1141 (Stahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M1
Thread M
ⁿ/ₐ
M2
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 6139-12-8-12
218.3009.210
12.00
8.00
12.00
250
M18x1.5
M14x1.5
22
17
17
37.0
48.0
25.0
40.0
6.2
19.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6139-14-8-14
218.3009.320
14.00
8.00
14.00
250
M22x1.5
M14x1.5
27
19
17
42.0
52.0
29.0
44.0
6.2
32.800
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6139-14-10-14
218.3009.334
14.00
10.00
14.00
250
M22x1.5
M16x1.5
27
19
19
42.0
55.0
29.0
45.0
8.2
34.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6139-15-8-15
218.3009.393
15.00
8.00
15.00
200
M22x1.5
M14x1.5
27
19
17
42.0
52.0
29.0
44.0
6.2
32.800
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6139-15-10-15
218.3009.410
15.00
10.00
15.00
200
M22x1.5
M16x1.5
27
19
19
42.0
55.0
29.0
45.0
8.2
34.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6139-18-8-18
218.3009.568
18.00
8.00
18.00
200
M26x1.5
M14x1.5
32
24
17
48.0
55.0
32.0
47.0
6.2
48.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6139-18-15-18
218.3009.628
18.00
15.00
18.00
200
M26x1.5
M22x1.5
32
24
27
48.0
62.0
32.0
49.0
12.5
53.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處