SO 6240 - Straight union
SERTO
Steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/08_stahl/so_6240.prj},{NB=SO 6240-15 218.1020.150},{TYPE=SO 6240-15},{MATNR=218.1020.150},{DK=15.00},{BAR=200},{M=M22x1.5},{NDM=22.000},{P=1.500},{SW1=27},{SW2=24},{L=58.0},{ZK=32.0},{EK=12.5},{KG=18.800},{WERKSTOFF=1.0718/1.1141 (Stahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 6240-6
218.1020.060
6.00
400
M12x1.5
14
12
42.0
26.0
5.0
3.600
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6240-8
218.1020.080
8.00
300
M14x1.5
17
14
43.0
27.0
6.2
5.300
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6240-10
218.1020.100
10.00
250
M16x1.5
19
17
49.0
29.0
8.2
8.100
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6240-12
218.1020.120
12.00
250
M18x1.5
22
19
54.0
30.0
10.2
11.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6240-14
218.1020.140
14.00
250
M22x1.5
27
24
58.0
32.0
12.5
18.800
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6240-15
218.1020.150
15.00
200
M22x1.5
27
24
58.0
32.0
12.5
18.800
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6240-16
218.1020.160
16.00
200
M24x1.5
30
24
63.0
33.0
14.0
25.300
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6240-18
218.1020.180
18.00
200
M26x1.5
32
27
65.0
33.0
16.0
27.800
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6240-20
218.1020.200
20.00
200
M26x1.5
32
27
68.0
34.0
16.0
28.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6240-22
218.1020.220
22.00
160
M30x2
36
32
67.0
39.0
19.0
36.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6240-25
218.1020.250
25.00
160
M33x2
41
36
78.0
44.0
22.0
55.800
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6240-28
218.1020.280
28.00
160
M36x2
41
41
72.0
40.0
25.0
44.300
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6240-30
218.1020.300
30.00
160
M39x2
46
41
85.0
49.0
27.0
71.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處