SO 6241 R - Male reduction nipple R
SERTO
Steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/08_stahl/so_6241_r.prj},{NB=SO 6241-1/8k-1/4 216.0411.044},{TYPE=SO 6241-1/8k-1/4},{MATNR=216.0411.044},{R=1/8},{RX=9.728},{G2=1/4},{G2X=13.157},{BAR=400},{SW=19},{L=29.0},{LL=19},{IK=10.0},{EK=4.0},{KG=3.300},{WERKSTOFF=1.0718/1.1141 (Stahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
R
Thread R
ⁿ/ₐ
G2
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 6241-1/8k-1/4
216.0411.044
1/8
1/4
400
19
29.0
10.0
4.0
3.300
1.0718/1.1141 (Stahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處