SO 6331-D METR - Temperature probe union METR with edge seal and with stainless steel compression ferrule
SERTO
Steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/08_stahl/so_6331_d_metr.prj},{NB=SO 6331-1.5-M8x1-D YDD.610.0420},{TYPE=SO 6331-1.5-M8x1-D},{MATNR=YDD.610.0420},{DK=1.50},{MZK=M8x1},{MZ=8},{PZ=1.000},{BAR=400},{M=M6x0.75},{NDM=6.000},{P=0.750},{SW1=8},{SW2=12},{L=24.0},{D=12.5},{IK=8.0},{TK=1.0},{KG=1.080},{WERKSTOFF=1.0718/1.1141 (Stahl)},{DOWNLOAD=PICT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
MZK
Thread M
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
TK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 6331-1-M8x1-D
YDD.610.0400
1.00
M8x1
400
M6x0.75
8
12
24.0
12.5
8.0
1.0
1.080
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-1.5-M8x1-D
YDD.610.0420
1.50
M8x1
400
M6x0.75
8
12
24.0
12.5
8.0
1.0
1.080
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-2-M8x1-D
YDD.610.0460
2.00
M8x1
400
M6x0.75
8
12
24.0
12.5
8.0
1.0
1.060
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-3-M8x1-D
YDD.610.0500
3.00
M8x1
400
M6x0.75
8
12
25.5
12.5
8.0
1.0
1.100
1.0718/1.1141 (Stahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處