SO 6331-D - Temperature probe union with edge seal and with stainless steel compression ferrule
SERTO
Steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/08_stahl/so_6331_d.prj},{NB=SO 6331-6-1/2 -D YDD.610.0603},{TYPE=SO 6331-6-1/2 -D},{MATNR=YDD.610.0603},{DK=6.00},{G=G1/2},{GX=20.955},{BAR=200},{M=M10x1},{NDM=10.000},{P=1.000},{SW1=12},{SW2=27},{L=41.0},{D=28.0},{IK=14.0},{TK=2.5},{KG=7.285},{WERKSTOFF=1.0718/1.1141 (Stahl)},{DOWNLOAD=PICT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
TK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 6331-3-1/4 -D
YDD.610.0501
3.00
G1/4
400
M6x0.75
8
19
31.0
19.5
12.0
1.5
2.430
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-6-1/4 -D
YDD.610.0600
6.00
G1/4
200
M10x1
12
19
37.0
19.5
12.0
1.5
3.240
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-6-1/2 -D
YDD.610.0603
6.00
G1/2
200
M10x1
12
27
41.0
28.0
14.0
2.5
7.285
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-8-1/4 -D
YDD.610.0620
8.00
G1/4
160
M12x1
14
19
38.5
19.5
12.0
1.5
3.600
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-8-1/2 -D
YDD.610.0621
8.00
G1/2
160
M12x1
14
27
42.5
28.0
14.0
2.5
7.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-9-1/2 -D
YDD.610.0640
9.00
G1/2
160
M16x1
19
27
42.5
27.0
14.0
2.5
9.130
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-12-1/2 -D
YDD.610.0701
12.00
G1/2
100
M16x1
19
27
44.5
28.0
14.0
2.5
8.800
1.0718/1.1141 (Stahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處