SO 6331 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
Steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/08_stahl/so_6331.prj},{NB=SO 6331-15-1/2 218.1141.534},{TYPE=SO 6331-15-1/2},{MATNR=218.1141.534},{DK=15.00},{G=G1/2},{GX=20.955},{BAR=200},{M=M22x1.5},{NDM=22.000},{P=1.500},{SW1=27},{SW2=27},{L=49.0},{LL=35.0},{IK=14.0},{D=27.0},{TK=2.5},{ZK=22.0},{EK=11.0},{KG=14.200},{WERKSTOFF=1.0718/1.1141 (Stahl)},{DOWNLOAD=PICT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
TK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 6331-6-1/8
218.1141.100
6.00
G1/8
400
M12x1.5
14
14
32.5
8.0
1.0
16.5
4.0
2.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-6-1/4
218.1141.110
6.00
G1/4
400
M12x1.5
14
19
38.0
12.0
1.5
18.0
5.0
3.900
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-8-1/4
218.1141.170
8.00
G1/4
300
M14x1.5
17
19
38.0
12.0
1.5
18.0
6.0
4.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-10-1/4
218.1141.270
10.00
G1/4
250
M16x1.5
19
19
41.0
12.0
1.5
19.0
7.0
5.800
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-10-3/8
218.1141.280
10.00
G3/8
250
M16x1.5
19
22
42.5
12.0
2.0
20.5
7.0
7.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-10-1/2
218.1141.285
10.00
G1/2
250
M16x1.5
19
27
45.0
14.0
2.5
21.0
8.0
8.900
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-12-1/4
218.1141.380
12.00
G1/4
250
M18x1.5
22
19
43.0
12.0
1.5
19.0
7.0
7.250
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-12-3/8
218.1141.390
12.00
G3/8
250
M18x1.5
22
22
44.5
12.0
2.0
20.5
9.0
8.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-12-1/2
218.1141.400
12.00
G1/2
250
M18x1.5
22
27
47.0
14.0
2.5
21.0
10.0
11.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-14-3/8
218.1141.502
14.00
G3/8
250
M22x1.5
27
22
46.5
12.0
2.0
21.5
9.0
11.800
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-14-1/2
218.1141.504
14.00
G1/2
250
M22x1.5
27
27
49.0
14.0
2.5
22.0
11.0
13.700
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-15-3/8
218.1141.532
15.00
G3/8
200
M22x1.5
27
22
46.5
12.0
2.0
21.5
9.0
11.800
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-15-1/2
218.1141.534
15.00
G1/2
200
M22x1.5
27
27
49.0
14.0
2.5
22.0
11.0
14.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-16-1/2
218.1141.566
16.00
G1/2
200
M24x1.5
30
27
52.0
14.0
2.5
23.0
12.0
17.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-18-3/8
218.1141.644
18.00
G3/8
200
M26x1.5
32
32
53.0
12.0
2.0
25.0
9.0
17.900
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-18-1/2
218.1141.646
18.00
G1/2
200
M26x1.5
32
27
53.0
14.0
2.5
23.0
14.0
17.900
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-18-3/4
218.1141.648
18.00
G3/4
200
M26x1.5
32
32
56.0
16.0
2.5
24.0
16.0
21.300
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-18-1
218.1141.652
18.00
G1
200
M26x1.5
32
41
58.0
18.0
2.5
24.0
14.0
29.660
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-20-1/2
218.1141.706
20.00
G1/2
200
M26x1.5
32
27
54.5
14.0
2.5
23.5
14.0
17.900
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-20-3/4
218.1141.708
20.00
G3/4
200
M26x1.5
32
32
57.5
16.0
2.5
24.5
16.0
21.600
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-20-1
218.1141.712
20.00
G1
200
M26x1.5
32
41
59.5
18.0
2.5
24.5
14.0
29.880
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-22-3/4
218.1141.768
22.00
G3/4
160
M30x2
36
32
56.0
16.0
2.5
26.0
18.0
24.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-22-1
218.1141.770
22.00
G1
160
M30x2
36
41
59.0
18.0
2.5
27.0
19.0
33.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-25-1
218.1141.810
25.00
G1
160
M33x2
41
41
64.0
18.0
2.5
29.0
22.0
40.600
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6331-28-1
218.1141.850
28.00
G1
160
M36x2
41
41
61.0
18.0
2.5
27.0
23.0
33.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處