SO 6332 - Female adaptor union
SERTO
Steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/08_stahl/so_6332.prj},{NB=SO 6332-12-3/8 218.1201.390},{TYPE=SO 6332-12-3/8},{MATNR=218.1201.390},{DK=12.00},{G=G3/8},{GX=16.662},{BAR=250},{M=M18x1.5},{NDM=18.000},{P=1.500},{SW1=22},{SW2=22},{L=40.0},{IK=12.0},{ZK=16.0},{EK=10.2},{KG=7.900},{WERKSTOFF=1.0718/1.1141 (Stahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 6332-6-1/8
218.1201.100
6.00
G1/8
400
M12x1.5
14
14
32.0
10.0
14.0
5.2
2.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-6-1/4
218.1201.110
6.00
G1/4
400
M12x1.5
14
19
34.0
11.0
15.0
5.2
4.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-6-3/8
218.1201.120
6.00
G3/8
400
M12x1.5
14
22
35.0
12.0
15.0
5.2
4.800
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-6-1/2
218.1201.125
6.00
G1/2
400
M12x1.5
14
27
41.0
14.0
19.0
5.2
8.700
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-8-1/4
218.1201.170
8.00
G1/4
300
M14x1.5
17
19
34.0
11.0
15.0
6.2
4.700
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-8-1/2
218.1201.185
8.00
G1/2
300
M14x1.5
17
27
37.0
14.0
15.0
6.2
6.900
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-10-1/4
218.1201.270
10.00
G1/4
250
M16x1.5
19
19
37.0
11.0
16.0
8.2
6.100
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-10-3/8
218.1201.280
10.00
G3/8
250
M16x1.5
19
22
38.0
12.0
16.0
8.2
6.800
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-10-1/2
218.1201.285
10.00
G1/2
250
M16x1.5
19
27
40.0
14.0
16.0
8.2
8.400
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-12-1/4
218.1201.380
12.00
G1/4
250
M18x1.5
22
19
39.0
11.0
16.0
8.2
7.700
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-12-3/8
218.1201.390
12.00
G3/8
250
M18x1.5
22
22
40.0
12.0
16.0
10.2
7.900
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-12-1/2
218.1201.400
12.00
G1/2
250
M18x1.5
22
27
42.0
14.0
16.0
10.2
9.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-14-1/2
218.1201.504
14.00
G1/2
250
M22x1.5
27
27
44.0
14.0
17.0
12.5
13.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-15-1/2
218.1201.534
15.00
G1/2
200
M22x1.5
27
27
44.0
14.0
17.0
12.5
13.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-16-1/2
218.1201.566
16.00
G1/2
200
M24x1.5
30
27
46.0
14.0
17.0
14.0
15.600
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-18-1/2
218.1201.646
18.00
G1/2
200
M26x1.5
32
27
48.0
14.0
18.0
14.0
17.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-18-3/4
218.1201.648
18.00
G3/4
200
M26x1.5
32
32
52.0
17.0
19.0
16.0
19.100
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-20-1/2
218.1201.706
20.00
G1/2
200
M26x1.5
32
27
49.5
14.0
18.5
14.0
17.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-20-3/4
218.1201.708
20.00
G3/4
200
M26x1.5
32
32
53.5
17.0
19.5
16.0
19.100
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-22-3/4
218.1201.768
22.00
G3/4
160
M30x2
36
32
52.0
17.0
21.0
18.0
23.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-25-1
218.1201.810
25.00
G1
160
M33x2
41
41
60.0
20.0
23.0
22.0
36.900
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-28-1
218.1201.850
28.00
G1
160
M36x2
41
41
59.0
20.0
23.0
23.0
30.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6332-30-1
218.1201.900
30.00
G1
160
M39x2
46
41
63.0
20.0
25.0
25.0
35.890
1.0718/1.1141 (Stahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處