SO 6333 - Panel mount union max. panel thickness 20 mm
SERTO
Steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/08_stahl/so_6333.prj},{NB=SO 6333-14 218.1500.140},{TYPE=SO 6333-14},{MATNR=218.1500.140},{DK=14.00},{BAR=250},{M=M22x1.5},{NDM=22.000},{P=1.500},{SW1=27},{SW2=27},{SW3=30},{L1=33.0},{L2=52.0},{B=22.5},{ZK1=20.0},{ZK2=39.0},{EK=12.5},{KG=27.300},{WERKSTOFF=1.0718/1.1141 (Stahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 6333-6
218.1500.060
6.00
400
M12x1.5
14
17
17
23.0
43.0
12.5
15.0
35.0
5.0
6.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6333-8
218.1500.080
8.00
300
M14x1.5
17
19
19
24.0
43.0
14.5
16.0
35.0
6.2
8.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6333-10
218.1500.100
10.00
250
M16x1.5
19
22
22
28.0
46.0
16.5
18.0
36.0
8.2
12.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6333-12
218.1500.120
12.00
250
M18x1.5
22
24
24
30.0
49.0
18.5
18.0
37.0
10.2
16.100
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6333-14
218.1500.140
14.00
250
M22x1.5
27
27
30
33.0
52.0
22.5
20.0
39.0
12.5
27.300
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6333-15
218.1500.150
15.00
200
M22x1.5
27
27
30
33.0
52.0
22.5
20.0
39.0
12.5
26.700
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6333-16
218.1500.160
16.00
200
M24x1.5
30
30
32
36.0
54.0
24.5
21.0
39.0
14.0
35.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6333-18
218.1500.180
18.00
200
M26x1.5
32
32
36
38.0
58.0
26.5
23.0
42.0
16.0
41.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6333-20
218.1500.200
20.00
200
M26x1.5
32
32
36
40.5
59.5
26.5
23.5
42.5
16.0
41.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6333-22
218.1500.220
22.00
160
M30x2
36
36
41
40.0
58.0
30.5
26.0
44.0
19.0
52.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處