SO 6335 METR - Adjustable male adaptor union METR with edge seal
SERTO
Steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/08_stahl/so_6335_metr.prj},{NB=SO 6335-1/4-M12x1.5 218.1656.085},{TYPE=SO 6335-1/4-M12x1.5},{MATNR=218.1656.085},{G=G1/4},{GX=13.157},{MZK=M12x1.5},{MZ=12},{P=1.500},{BAR=250},{SW1=17},{SW2=17},{L=22.0},{D=17.5},{IK=12.0},{TK=1.5},{ZK=15.5},{EK=6.0},{KG=3.500},{WERKSTOFF=1.0718/1.1141 (Stahl)},{DOWNLOAD=PICT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
MZK
Thread M
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
TK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 6335-1/8-M10x1
218.1656.040
G1/8
M10x1
250
14
14
20.0
14.5
8.0
1.0
14.0
4.0
2.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6335-1/4-M12x1.5
218.1656.085
G1/4
M12x1.5
250
17
17
22.0
17.5
12.0
1.5
15.5
6.0
3.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6335-3/8-M16x1.5
218.1656.150
G3/8
M16x1.5
200
22
22
24.0
21.5
12.0
1.5
16.0
9.0
5.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6335-1/2-M18x1.5
218.1656.180
G1/2
M18x1.5
160
27
24
28.5
23.5
12.0
1.5
18.5
11.0
9.500
1.0718/1.1141 (Stahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處