SO 6345 - Einstellbare Verschraubung mit Dichtkante
SERTO
Steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/08_stahl/so_6345.prj},{NB=SO 6345-12 218.1350.120},{TYPE=SO 6345-12},{MATNR=218.1350.120},{DK=12.00},{BAR=200},{M=M18x1.5},{NDM=18.000},{P=1.500},{SW=22},{L=31.0},{ZK=15.0},{EK=9.0},{KG=5.000},{WERKSTOFF=1.0718/1.1141 (Stahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 6345-6
218.1350.060
6.00
250
M12x1.5
14
27.0
14.5
4.0
1.980
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6345-8
218.1350.080
8.00
250
M14x1.5
17
27.0
14.5
6.0
2.920
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6345-10
218.1350.100
10.00
200
M16x1.5
19
30.0
15.0
7.0
3.820
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6345-12
218.1350.120
12.00
200
M18x1.5
22
31.0
15.0
9.0
5.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6345-14
218.1350.140
14.00
160
M22x1.5
27
36.5
18.5
11.0
9.130
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6345-15
218.1350.150
15.00
160
M22x1.5
27
36.5
18.5
11.0
9.130
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6345-18
218.1350.180
18.00
160
M26x1.5
32
36.5
18.5
14.0
13.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6345-20
218.1350.200
20.00
160
M26x1.5
32
36.5
18.5
14.0
13.000
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6345-22
218.1350.220
22.00
160
M30x2
36
38.5
18.5
18.0
16.100
1.0718/1.1141 (Stahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處