SO 6372 - Compression ferrule
SERTO
Steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/08_stahl/so_6372.prj},{NB=SO 6372-15 216.0013.150},{TYPE=SO 6372-15},{MATNR=216.0013.150},{DK=15.00},{BAR=200},{L=10.0},{D=18.0},{ZK=1.0},{EK=14.0},{KG=0.540},{WERKSTOFF=1.0718/1.1141 (Stahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
L
[mm]
D
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 6372-4
216.0013.040
4.00
400
4.3
6.0
1.0
3.0
0.090
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6372-6
216.0013.060
6.00
400
6.5
8.2
1.0
5.0
0.100
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6372-8
216.0013.080
8.00
300
7.0
10.2
1.0
7.0
0.140
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6372-10
216.0013.100
10.00
250
8.0
13.0
1.0
9.0
0.290
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6372-12
216.0013.120
12.00
250
9.0
15.0
1.0
11.0
0.380
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6372-14
216.0013.140
14.00
250
10.0
17.0
1.0
13.0
0.520
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6372-15
216.0013.150
15.00
200
10.0
18.0
1.0
14.0
0.540
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6372-16
216.0013.160
16.00
200
11.0
19.0
1.0
15.0
0.660
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6372-18
216.0013.180
18.00
200
12.0
22.0
1.0
17.0
0.880
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6372-20
216.0013.200
20.00
200
13.0
23.7
1.5
19.0
1.150
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6372-22
216.0013.220
22.00
160
12.0
26.0
2.0
21.0
1.100
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6372-25
216.0013.250
25.00
160
13.0
30.0
2.0
24.0
1.820
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6372-28
216.0013.280
28.00
160
12.0
32.0
2.0
27.0
1.520
1.0718/1.1141 (Stahl)
SO 6372-30
216.0013.300
30.00
160
13.5
35.0
2.0
29.0
2.200
1.0718/1.1141 (Stahl)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處