SO BV 38A00 - Stopcock with female thread
SERTO
Valves
Valves PA
Powered by
CAD模型選擇
{serto/12_ventile/07_ventile_pa/so_bv_38a00.prj},{NB=SO BV 38A00-3/8 138.8105.060},{TYPE=SO BV 38A00-3/8},{MATNR=138.8105.060},{G=G3/8},{GX=16.662},{BAR=10},{SW=MIN},{L=56.5},{D=24.0},{H=42.0},{A=30.0},{AK=15.8},{CK=22.3},{IK=12.0},{KKVK=22.0},{EK=6.6},{KG=3.070},{WERKSTOFF=PA 6.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
AK
[mm]
CK
[mm]
IK
[mm]
KKVK
[l/min]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg/100]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO BV 38A00-3/8
138.8105.060
G3/8
10
56.5
24.0
42.0
30.0
15.8
22.3
12.0
22.0
6.6
3.070
PA 6.6
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處