피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
SO NV 41A40 - Regulating valve with male adaptor SO 40040
SERTO
Valves
Valves brass M
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/01_ventile_messing_m/so_nv_41a40.prj},{NB=SO NV 41A40-10-3/8 028.0300.280},{TYPE=SO NV 41A40-10-3/8},{MATNR=028.0300.280},{DK=10.00},{R=R3/8},{RX=16.662},{BAR=50},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW1=17},{SW2=18},{SW3=24},{SW4=17},{L1=37.0},{L2=41.0},{D=36.0},{H=54.5},{B=20.5},{BNDM=20.0},{F=12.0},{ZK1=27.0},{ZK2=31.0},{EK=6.5},{KKVK=12.0},{KG=22.350},{X1=18.5},{X2=22.0},{X3=12.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KKVK
[l/min]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO NV 41A40-4-1/8
028.0300.060
4.00
R1/8
50
M10x1
12
14
19
30.5
33.0
26.0
47.0
16.5
10.0
23.0
26.5
3.4
3.0
10.460
CW617N (brass)
SO NV 41A40-4-1/4
028.0300.065
4.00
R1/4
50
M10x1
12
14
19
30.5
37.0
26.0
47.0
16.5
10.0
23.0
27.5
3.4
3.0
11.510
CW617N (brass)
SO NV 41A40-4-3/8
028.0300.068
4.00
R3/8
50
M10x1
12
14
19
30.5
36.0
26.0
47.0
16.5
10.0
23.0
26.0
3.4
3.0
12.690
CW617N (brass)
SO NV 41A40-5-1/8
028.0300.082
5.00
R1/8
50
M10x1
12
14
19
30.5
33.0
26.0
47.0
16.5
10.0
23.0
26.5
4.0
3.0
10.460
CW617N (brass)
SO NV 41A40-5-1/4
028.0300.084
5.00
R1/4
50
M10x1
12
14
19
30.5
37.0
26.0
47.0
16.5
10.0
23.0
27.5
4.0
3.0
11.510
CW617N (brass)
SO NV 41A40-6-1/8
028.0300.100
6.00
R1/8
50
M10x1
12
14
19
30.5
33.0
26.0
47.0
16.5
10.0
23.0
26.5
4.0
3.0
10.460
CW617N (brass)
SO NV 41A40-6-1/4
028.0300.110
6.00
R1/4
50
M10x1
12
14
19
30.5
37.0
26.0
47.0
16.5
10.0
23.0
27.5
4.0
3.0
11.510
CW617N (brass)
SO NV 41A40-6-3/8
028.0300.120
6.00
R3/8
50
M10x1
12
14
19
30.5
36.0
26.0
47.0
16.5
10.0
23.0
26.0
4.0
3.0
12.690
CW617N (brass)
SO NV 41A40-8-1/8
028.0300.160
8.00
R1/8
50
M12x1
14
14
19
31.0
33.0
26.0
47.0
16.5
10.0
23.0
26.5
5.0
6.0
11.170
CW617N (brass)
SO NV 41A40-8-1/4
028.0300.170
8.00
R1/4
50
M12x1
14
14
19
31.0
37.0
26.0
47.0
16.5
10.0
23.0
27.5
5.0
6.0
11.700
CW617N (brass)
SO NV 41A40-8-3/8
028.0300.180
8.00
R3/8
50
M12x1
14
14
19
31.0
37.0
26.0
47.0
16.5
10.0
23.0
27.0
5.0
6.0
13.150
CW617N (brass)
SO NV 41A40-10-1/4
028.0300.270
10.00
R1/4
50
M14x1
17
18
24
37.0
41.0
36.0
54.5
20.5
12.0
27.0
31.5
6.5
12.0
21.620
CW617N (brass)
SO NV 41A40-10-3/8
028.0300.280
10.00
R3/8
50
M14x1
17
18
24
37.0
41.0
36.0
54.5
20.5
12.0
27.0
31.0
6.5
12.0
22.350
CW617N (brass)
SO NV 41A40-10-1/2
028.0300.285
10.00
R1/2
50
M14x1
17
18
24
37.0
44.0
36.0
54.5
20.5
12.0
27.0
31.0
6.5
12.0
24.940
CW617N (brass)
SO NV 41A40-12-1/4
028.0300.380
12.00
R1/4
50
M16x1
19
18
24
42.0
46.0
36.0
56.5
20.5
14.0
31.0
36.5
8.0
16.0
25.470
CW617N (brass)
SO NV 41A40-12-3/8
028.0300.390
12.00
R3/8
50
M16x1
19
18
24
42.0
46.0
36.0
56.5
20.5
14.0
31.0
36.0
8.0
16.0
26.230
CW617N (brass)
SO NV 41A40-12-1/2
028.0300.400
12.00
R1/2
50
M16x1
19
18
24
42.0
49.0
36.0
56.5
20.5
14.0
31.0
36.0
8.0
16.0
28.200
CW617N (brass)
SO NV 41A40-14-1/2
028.0300.504
14.00
R1/2
50
M20x1.5
24
22
27
46.0
50.0
36.0
66.0
24.5
15.0
33.5
37.0
10.0
24.5
41.070
CW617N (brass)
SO NV 41A40-15-1/2
028.0300.534
15.00
R1/2
50
M20x1.5
24
22
27
46.0
50.0
36.0
66.0
24.5
15.0
33.5
37.0
10.0
24.5
41.390
CW617N (brass)
SO NV 41A40-6,35-1/8
028.0300.135
6.35
R1/8
50
M10x1
12
14
19
30.5
33.0
26.0
47.0
16.5
10.0
23.0
26.5
4.0
3.0
10.470
CW617N (brass)
SO NV 41A40-6,35-1/4
028.0300.140
6.35
R1/4
50
M10x1
12
14
19
30.5
37.0
26.0
47.0
16.5
10.0
23.0
27.5
4.0
3.0
11.520
CW617N (brass)
SO NV 41A40-6,35-3/8
028.0300.145
6.35
R3/8
50
M10x1
12
14
19
30.5
36.0
26.0
47.0
16.5
10.0
23.0
26.0
4.0
3.0
12.700
CW617N (brass)
SO NV 41A40-9,52-1/4
028.0300.230
9.52
R1/4
50
M14x1
17
18
24
37.0
48.0
36.0
54.5
20.5
12.0
27.0
31.5
6.5
12.0
21.560
CW617N (brass)
SO NV 41A40-9,52-3/8
028.0300.235
9.52
R3/8
50
M14x1
17
18
24
37.0
41.0
36.0
54.5
20.5
12.0
27.0
31.0
6.5
12.0
22.290
CW617N (brass)
SO NV 41A40-9,52-1/2
028.0300.240
9.52
R1/2
50
M14x1
17
18
24
37.0
42.0
36.0
54.5
20.5
12.0
27.0
29.0
6.5
12.0
24.880
CW617N (brass)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.